Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE, Caoutchouc thermoplastique Couleur: Jaune, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,4417 € - 0,9277 € 36000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Naturel
TPE
19.5 mm
0,4148 € - 0,8713 € 12500 En stock
18.3 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
0,2447 € - 0,514 € 26000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Naturel
TPE
11.0 mm
0,3164 € - 0,6645 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
14.0 mm
0,3358 € - 0,7052 € 27000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
0,67 € - 1,4073 € 90600 En stock
27.9 mm
25.6 mm
Naturel
TPE
32.0 mm
0,5641 € - 1,1847 € 10400 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
0,5373 € - 1,1283 € 12200 En stock
18.0 mm
15.5 mm
Naturel
TPE
22.0 mm
0,2149 € - 0,4513 € 26200 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
0,0836 € - 0,1774 € 3500 En stock
16.1 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
19.8 mm
0,194 € - 0,4074 € 900 En stock
40.6 mm
39.6 mm
Bleu
PEBD
47.6 mm
10162705 0,0876 € - 0,2112 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.9 mm
0,0715 € - 0,1498 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
0,588 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
25.5 mm
0,1746 € - 0,3635 € 9000 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
0,6402 € - 1,3445 € 9400 En stock
23.5 mm
21.0 mm
Naturel
TPE
27.5 mm
0,694 € - 1,4574 € 400 En stock
31.5 mm
29.0 mm
Naturel
TPE
35.5 mm
0,3626 € - 0,7616 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Bleu
PEBD
63.5 mm
0,1508 € - 0,3165 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Bleu
PEBD
33.3 mm
0,0818 € - 0,1714 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturel

10275986

Gamme de prix
0,9277 € - 0,4417 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
0,8713 € - 0,4148 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturel

10275900

Gamme de prix
0,514 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturel

10275931

Gamme de prix
0,6645 € - 0,3164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
0,7052 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 27.9 mm 25.6 mm TPE Naturel

10276068

Gamme de prix
1,4073 € - 0,67 €

Niveaux de stock
90600 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
1,1847 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturel

10276013

Gamme de prix
1,1283 € - 0,5373 €

Niveaux de stock
12200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 49.5 mm 45.2 mm PEBD Bleu

10162828

Gamme de prix
0,4513 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
26200 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 16.1 mm 14.0 mm PEBD Bleu

10162699

Gamme de prix
0,1774 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 39.6 mm PEBD Bleu

10162798

Gamme de prix
0,4074 € - 0,194 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
0,2112 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
0,1498 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturel

10276037

Gamme de prix
1,2349 € - 0,588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
0,3635 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturel

10276044

Gamme de prix
1,3445 € - 0,6402 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 31.5 mm 29.0 mm TPE Naturel

10276075

Gamme de prix
1,4574 € - 0,694 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 57.4 mm 56.7 mm PEBD Bleu

10162859

Gamme de prix
0,7616 € - 0,3626 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 29.1 mm 25.3 mm PEBD Bleu

10162750

Gamme de prix
0,3165 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
0,1714 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD