Ces articulations à rotule et à douille avec capuchons d'étanchéité sont employées pour connecter deux composants de différentes manières. Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables pour un fonctionnement fluide.
Elles sont constituées d'une rotule qui s'insère dans une douille, permettant aux deux sections de bouger librement l'une par rapport à l'autre. Dans la plupart des articulations à rotule et à douille, la rotule est placée sur une broche qui tourne au sein d'un boîtier. Le boîtier est habituellement fixé à chacun des deux composants qui sont combinés. Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation et de provoquer des dommages.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d4 | Filetage manuel | d1 | l1 ±0.3 | Matière | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inoxydable
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inoxydable
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inoxydable
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inoxydable
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inoxydable
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inoxydable
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer