Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
56,908 € - 94,8433 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4250.0
60,434 € - 100,7268 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4600.0
66,9633 € - 111,602 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5250.0
15,211 € - 25,3483 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
600.0
62,7915 € - 104,6525 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
4850.0
12,3205 € - 20,5308 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
350.0
14,0835 € - 23,4725 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
500.0
73,5643 € - 122,6105 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5900.0
13,6018 € - 22,6628 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
450.0
16,236 € - 27,06 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
700.0
14,7088 € - 24,5078 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
550.0
25,3585 € - 42,2608 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1150.0
27,839 € - 46,3915 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1400.0
33,456 € - 55,76 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1950.0
36,7258 € - 61,213 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2100.0
27,347 € - 45,5715 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1350.0
39,1345 € - 65,2208 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2350.0
40,2518 € - 67,0863 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2450.0
36,1928 € - 60,3213 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2050.0
41,164 € - 68,6135 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2550.0
  • sur 72
Arbre durci 8.0 4250.0 0.4 Acier

20274924

Gamme de prix
94,8433 € - 56,908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.700
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 4600.0 0.4 Acier

20274993

Gamme de prix
100,7268 € - 60,434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.840
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 5250.0 0.4 Acier

20275129

Gamme de prix
111,602 € - 66,9633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 600.0 0.4 Acier

20275389

Gamme de prix
25,3483 € - 15,211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.372
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 4850.0 0.4 Acier

20275044

Gamme de prix
104,6525 € - 62,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.940
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 350.0 0.4 Acier

20275334

Gamme de prix
20,5308 € - 12,3205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.217
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 500.0 0.4 Acier

20275365

Gamme de prix
23,4725 € - 14,0835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.310
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 5900.0 0.4 Acier

20275259

Gamme de prix
122,6105 € - 73,5643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.360
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 450.0 0.4 Acier

20275358

Gamme de prix
22,6628 € - 13,6018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.279
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 700.0 0.4 Acier

20275402

Gamme de prix
27,06 € - 16,236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.434
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 550.0 0.4 Acier

20275372

Gamme de prix
24,5078 € - 14,7088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.341
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1150.0 0.4 Acier

20275495

Gamme de prix
42,2608 € - 25,3585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.713
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1400.0 0.4 Acier

20275549

Gamme de prix
46,3915 € - 27,839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.868
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1950.0 0.6 Acier

20276843

Gamme de prix
55,76 € - 33,456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.736
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2100.0 0.6 Acier

20276874

Gamme de prix
61,213 € - 36,7258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.869
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1350.0 0.6 Acier

20276720

Gamme de prix
45,5715 € - 27,347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.202
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2350.0 0.6 Acier

20276928

Gamme de prix
65,2208 € - 39,1345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.092
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2450.0 0.6 Acier

20276942

Gamme de prix
67,0863 € - 40,2518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.181
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2050.0 0.6 Acier

20276867

Gamme de prix
60,3213 € - 36,1928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.825
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2550.0 0.6 Acier

20276966

Gamme de prix
68,6135 € - 41,164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.270
  • Matière
    Acier