Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
37,5868 € - 62,648 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
600.0
31,6623 € - 52,7773 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
500.0
68,1933 € - 113,6623 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1050.0
85,567 € - 142,6083 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1350.0
314,306 € - 349,2278 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4400.0
977,44 € - 1 086,0388 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5100.0
1 024,713 € - 1 138,57 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5350.0
1 100,235 € - 1 222,4868 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5750.0
1 109,747 € - 1 233,0545 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5800.0
1 071,8938 € - 1 190,9885 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5600.0
1 119,1565 € - 1 243,5095 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5850.0
882,9863 € - 981,0993 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4600.0
22,4578 € - 37,4228 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
600.0
48,3083 € - 80,5138 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1250.0
45,059 € - 75,0915 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1150.0
66,543 € - 88,724 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1400.0
35,6803 € - 59,4705 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1000.0
13,9093 € - 23,1855 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
350.0
29,0075 € - 48,3493 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
800.0
27,3778 € - 45,633 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
750.0
  • sur 72
Arbre durci 50.0 600.0 1.5 Acier

20283698

Gamme de prix
62,648 € - 37,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.240
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 500.0 1.5 Acier

20283674

Gamme de prix
52,7773 € - 31,6623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    7.700
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1050.0 1.5 Acier

20283773

Gamme de prix
113,6623 € - 68,1933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    16.170
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1350.0 1.5 Acier

20283834

Gamme de prix
142,6083 € - 85,567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    20.790
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4400.0 1.5 Acier

20283261

Gamme de prix
349,2278 € - 314,306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.428
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5100.0 1.5 Acier

20285777

Gamme de prix
1 086,0388 € - 977,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    113.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5350.0 1.5 Acier

20285821

Gamme de prix
1 138,57 € - 1 024,713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    118.770
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5750.0 1.5 Acier

20285906

Gamme de prix
1 222,4868 € - 1 100,235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    127.650
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5800.0 1.5 Acier

20285913

Gamme de prix
1 233,0545 € - 1 109,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    128.760
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5600.0 1.5 Acier

20285876

Gamme de prix
1 190,9885 € - 1 071,8938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    124.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5850.0 1.5 Acier

20285920

Gamme de prix
1 243,5095 € - 1 119,1565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    129.870
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 4600.0 1.5 Acier

20285678

Gamme de prix
981,0993 € - 882,9863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    102.120
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 600.0 1.5 Acier

20281328

Gamme de prix
37,4228 € - 22,4578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.330
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1250.0 1.5 Acier

20281441

Gamme de prix
80,5138 € - 48,3083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.938
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1150.0 1.5 Acier

20281427

Gamme de prix
75,0915 € - 45,059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.383
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1400.0 1.5 Acier

20281472

Gamme de prix
88,724 € - 66,543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    7.770
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1000.0 1.5 Acier

20281397

Gamme de prix
59,4705 € - 35,6803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.550
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 350.0 1.5 Acier

20281274

Gamme de prix
23,1855 € - 13,9093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.943
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 800.0 1.5 Acier

20281359

Gamme de prix
48,3493 € - 29,0075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 750.0 1.5 Acier

20281342

Gamme de prix
45,633 € - 27,3778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.163
  • Matière
    Acier