Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
12,8638 € - 21,443 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
200.0
61,8895 € - 103,1458 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1250.0
65,7743 € - 109,6238 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1350.0
24,3745 € - 40,6208 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
450.0
34,5835 € - 57,646 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
700.0
290,7515 € - 323,0595 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5100.0
302,826 € - 336,4768 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5350.0
76,0448 € - 126,7413 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1600.0
86,10 € - 143,50 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1850.0
102,7153 € - 171,1853 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
2200.0
104,837 € - 174,7215 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
2250.0
26,4245 € - 44,0443 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
500.0
30,668 € - 51,1168 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
600.0
45,0283 € - 75,0505 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
950.0
55,7498 € - 92,9163 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1100.0
17,9478 € - 29,9095 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
300.0
277,1908 € - 307,992 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4850.0
36,8283 € - 61,377 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
750.0
90,3538 € - 150,593 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1950.0
92,4858 € - 154,1498 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
2000.0
  • sur 42
Arbre creux durci 25.0 200.0 0.4 Acier

20289546

Gamme de prix
21,443 € - 12,8638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1250.0 0.4 Acier

20289751

Gamme de prix
103,1458 € - 61,8895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1350.0 0.4 Acier

20289775

Gamme de prix
109,6238 € - 65,7743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 450.0 0.4 Acier

20289591

Gamme de prix
40,6208 € - 24,3745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 700.0 0.4 Acier

20289645

Gamme de prix
57,646 € - 34,5835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5100.0 0.4 Acier

20289331

Gamme de prix
323,0595 € - 290,7515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5350.0 0.4 Acier

20289386

Gamme de prix
336,4768 € - 302,826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1600.0 0.4 Acier

20289829

Gamme de prix
126,7413 € - 76,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1850.0 0.4 Acier

20289874

Gamme de prix
143,50 € - 86,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 2200.0 0.4 Acier

20289942

Gamme de prix
171,1853 € - 102,7153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 2250.0 0.4 Acier

20289959

Gamme de prix
174,7215 € - 104,837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 500.0 0.4 Acier

20289607

Gamme de prix
44,0443 € - 26,4245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 600.0 0.4 Acier

20289621

Gamme de prix
51,1168 € - 30,668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 950.0 0.4 Acier

20289690

Gamme de prix
75,0505 € - 45,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1100.0 0.4 Acier

20289720

Gamme de prix
92,9163 € - 55,7498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 300.0 0.4 Acier

20289560

Gamme de prix
29,9095 € - 17,9478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4850.0 0.4 Acier

20289287

Gamme de prix
307,992 € - 277,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 750.0 0.4 Acier

20289652

Gamme de prix
61,377 € - 36,8283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1950.0 0.4 Acier

20289898

Gamme de prix
150,593 € - 90,3538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 2000.0 0.4 Acier

20289904

Gamme de prix
154,1498 € - 92,4858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099