Menu Rechercher

Anneaux de levage - femelle

En cours de production

Ces anneaux de levage à filetage femelle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel lors de l'utilisation.

Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité. L'anneau fait office de point de connexion sûr pour les crochets, chaînes et autres équipements de levage. La conception femelle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4044, SRP4041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 Matière d1 Type de filetage w1 w2 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier zingué
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Demander le délai de livraison ici
90.0
Acier zingué
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
53.0
Inox 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
128.0
Acier zingué
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier zingué
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Demander le délai de livraison ici
45.0
Inox 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Demander le délai de livraison ici
71.0
Inox 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Demander le délai de livraison ici
31.0
Inox 316
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
90.0
Inox 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
109.0
Acier zingué
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier inox 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier inox 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Demander le délai de livraison ici
53.0
Acier inox 303
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
187.0
Acier zingué
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Demander le délai de livraison ici
62.0
Inox 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier zingué
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
Demander le délai de livraison ici
109.0
Inox 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Demander le délai de livraison ici
62.0
Acier zingué
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Demander le délai de livraison ici
90.0
Acier zingué
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier zingué
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
  • sur 2
Œillet de levage Grossier M18 72.0 Acier zingué

20199425


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M27 90.0 Acier zingué

20199432


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M12 54.0 Inox 316

20199104


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Œillet de levage Grossier M39 126.0 Acier zingué

20199449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Acier zingué

20198787


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Inox 316

20199098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Inox 316

20199128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Inox 316

20199074


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Inox 316

20199135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M30 108.0 Acier zingué

20198824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier inox 303

20199258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier inox 303

20199265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M12 54.0 Acier inox 303

20199272


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Œillet de levage Grossier M56 184.0 Acier zingué

20198909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Inox 316

20199111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Fin M20 72.0 Acier zingué

20198794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M30 108.0 Inox 316

20199142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier zingué

20198763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Acier zingué

20198800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier zingué

20198749


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0