Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.
Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.
La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10168943 | 0,482 € - 0,482 € | 1745 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
0,3146 € - 0,3146 € | 8657 En stock |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,5402 € - 0,5402 € | 2109 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
0,2359 € - 0,2359 € | 1002 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
0,3873 € - 0,3873 € | 1337 En stock |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||
0,336 € - 0,336 € | 2951 En stock |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||||
0,3745 € - 0,3745 € | 846 En stock |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
0,2985 € - 0,2985 € | 12775 En stock |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
10168950 | 0,0843 € - 0,0843 € | En cours de production |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
0,4109 € - 0,4109 € | 384 En stock |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
0,129 € - 0,129 € | En cours de production |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer