Menu Rechercher

2 pièces à ressort Charnières encastrées démontables

En stock

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Couleur Longueur totale Terminer Longueur de la broche Matière du corps Ajouter au panier
289632001
1,4246 € - 2,9918 € En cours de production
5.0 mm
Argent
84.0 mm
Zingué
14.5 mm
Acier
18910
1,1975 € - 2,5148 € 738 En stock
6.0 mm
Aspect cuivre
51.5 mm
Plaqué cuivre
10.0 mm
Acier
389
0,7245 € - 0,7245 € En cours de production
6.0 mm
Noir
32.0 mm
Sans finition
5.5 mm
Nylon
289632002
1,4246 € - 2,9918 € En cours de production
5.0 mm
Argent
84.0 mm
Zingué
14.5 mm
Acier
289402002
2,559 € - 5,374 € 154 En stock
5.0 mm
Argent
84.0 mm
Naturel
14.5 mm
Acier inoxydable
289632001E
4,1386 € - 7,9081 € 155 En stock
5.0 mm
Argent
84 mm
Sans finition
84 mm
Acier inoxydable
289402002E
3,7629 € - 7,9021 € 150 En stock
5.0 mm
Argent
84 mm
Sans finition
84 mm
Acier
289632002E
3,7657 € - 7,3861 € 764 En stock
5.0 mm
Naturel
84 mm
Naturel
84 mm
Acier
Paumelle à axe - Longueur totale - 84.0 mm | 3.307 in ; Rotation maximale - 135 ° ; Longueur de la broche - 14.5 mm | 0.571 in ; Diamètre broche - 5.0 mm | 0.197 in

289632001

Gamme de prix
2,9918 € - 1,4246 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Paumelle à axe - Longueur totale - 51.5 mm | 2.028 in ; Rotation maximale - 110 ° ; Longueur de la broche - 10.0 mm | 0.394 in ; Diamètre broche - 6.0 mm | 0.236 in

18910

Gamme de prix
2,5148 € - 1,1975 €

Niveaux de stock
738 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Finition du corps
    Plaqué cuivre
Charnière à axe et ressort - Longueur totale - 32.0 mm | 1.26 in ; Rotation maximale - 110 ° ; Longueur de la broche - 5.5 mm | 0.217 in ; Diamètre broche - 6.0 mm | 0.236 in

389

Gamme de prix
0,7245 € - 0,7245 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Matière du corps
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Paumelle à axe - Longueur totale - 84.0 mm | 3.307 in ; Rotation maximale - 135 ° ; Longueur de la broche - 14.5 mm | 0.571 in ; Diamètre broche - 5.0 mm | 0.197 in

289632002

Gamme de prix
2,9918 € - 1,4246 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Paumelle à axe - Longueur totale - 84.0 mm | 3.307 in ; Rotation maximale - 135 ° ; Longueur de la broche - 14.5 mm | 0.571 in ; Diamètre broche - 5.0 mm | 0.197 in

289402002

Gamme de prix
5,374 € - 2,559 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.5 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Paumelle à axe - Longueur totale - 84 mm | 3.307 in ; Rotation maximale - 360 ° ; Longueur de la broche - 84 mm | 3.307 in ; Diamètre broche - 5.0 mm | 0.197 in

289632001E

Gamme de prix
7,9081 € - 4,1386 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Paumelle à axe - Longueur totale - 84 mm | 3.307 in ; Rotation maximale - 360 ° ; Longueur de la broche - 84 mm | 3.307 in ; Diamètre broche - 5.0 mm | 0.197 in

289402002E

Gamme de prix
7,9021 € - 3,7629 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière encastrée - Longueur totale de la feuille - 60 mm | 2.362 in ; Rotation maximale - 360 ° ; Largeur totale - 18 mm | 0.709 in ; Dégagement de la porte par rapport au cadre - 13.0 mm

289632002E

Gamme de prix
7,3861 € - 3,7657 €

Niveaux de stock
764 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84 mm
  • Matière du corps
    Acier