Menu Rechercher

Poignée articulée - Longueur de poignée - 110.0 mm | 4.331 in ; Largeur de poignée - 35.0 mm | 1.378 in ; Matière du loquet:Alliage zinc ; Type de poignée - Actionné par poignée articulée avec clé

Code article: 3081223247E

36 En stock
Mini Swing handles are designed to accommodate most panels and doors but especially larger size version as they are ideal for multipoint locking . These Swing handles also eliminate the need for additional hardware as they come with an integrated handle for hand operations. These are standard key operated latches and come Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 493408
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 7,4813 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,48 €

1 x 7,4813 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Type de poignée Swinghandle Key Operated
Inclut Nothing Included
Matière du loquet Alliage zinc
Orientation de montage Universelle
Caractéristiques Does Not Compress

Informations utiles