Les bouchons obturateurs coniques en caoutchouc avec languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés. Leur languette latérale amovible facilite le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme conique permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-53 | 0,1479 € - 0,3105 € | 28184 En stock |
0.313 in
8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.000 in
50.8 mm
|
|
||||
P-63 | 0,2075 € - 0,4332 € | 2032 En stock |
0.375 in
9.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.500 in
63.5 mm
|
|
||||
110281 | 0,0805 € - 0,1855 € | 487739 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
494303 | 0,3343 € - 0,702 € | 5982 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
494307 | 0,4138 € - 0,8691 € | 4152 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
494311 | 0,5331 € - 1,1196 € | 2508 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||||
P-55 | 0,1615 € - 0,3392 € | 2793 En stock |
2.072 in
52.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.250 in
57.2 mm
|
|
||||
P-23 | 0,0729 € - 0,1759 € | 69348 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.875 in
22.2 mm
|
|
||||
P-42 | 0,1317 € - 0,2766 € | 6580 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
||||
P-59 | 0,1702 € - 0,3575 € | 63489 En stock |
0.375 in
9.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
||||
P-7 | 0,1553 € - 0,3262 € | 24500 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
||||
110283 | 0,1031 € - 0,2385 € | 281246 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
464860 | 0,1113 € - 0,2134 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
494312 | 0,5418 € - 1,1379 € | 54998 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
494305 | 0,3678 € - 0,7725 € | 53495 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
494309 | 0,4697 € - 0,9865 € | 2860 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
494313 | 0,558 € - 1,1718 € | 128297 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
P-16 | 0,0681 € - 0,1427 € | En cours de production |
0.125 in
3.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
||||
P-40 | 0,1185 € - 0,2487 € | 2712 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
||||
P-33 | 0,1071 € - 0,2244 € | 15953 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.875 in
22.2 mm
|
|
||||
464858 | 0,0945 € - 0,1813 € | 142825 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
110291 | 0,073 € - 0,1365 € | 103823 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
494298 | 0,2237 € - 0,4697 € | 14667 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
494299 | 0,256 € - 0,5376 € | 2827 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
494300 | 0,2634 € - 0,5533 € | 8901 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer