Menu  Rechercher

Nous avons trouvé 22 types de produit pour Protection pour tuyaux et brides

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Protection pour tuyaux et brides

Liste Grille

Bouchons de protection de bride à face surélevée

En stock En cours de production

Bouchon de protection spécialement conçu pour les brides à collerette. Cette gamme de bouchons offre une protection de brides de vannes pour pétrole, gaz et eau. ‌Ils protègent également la face de bride et l'intérieur de la canalisation des impuretés et de l'humidité pendant les opérations de sablage.

Le bouchon a une forme conique qui s'insère parfaitement dans les tuyaux et ne nécessite aucune fixation pour son installation. Le bouchon ne couvre pas les trous taraudés de la bride.

  • ‌Conforme aux spécifications ANSI et ASME B16.5
  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de sûreté pour protecteur de bride

En stock En cours de production

Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride constituent une solution efficace pour fixer des disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface de la bride d’un tuyau.

Pour l’installer : il suffit d’insérer le bouchon dans les trous du protecteur de bride et directement dans les trous de boulon pour une protection ferme et sécurisée.

L’utilisation de quatre bouchons est recommandée pour fixer solidement chaque disque de protection intégrale à l’application.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de tube à ailettes

En stock En cours de production

Les bouchons à ailettes s’insèrent dans le trou d’un tube et empêchent la pénétration de poussière. Le bouchon est doté d’ailettes molles qui en font un choix parfait pour les applications de gaine de cuivre dans les parois minces.

La conception est également dotée d’une petite languette discrète qui rend l’installation et le retrait rapide et facile.

  • Matière : polyéthylène basse densité
  • Couleur : bleu

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock En cours de production

Les bouchons à lamelles pour tubes sont disponibles dans deux styles, avec des lamelles flexibles de diamètres différents afin de répondre à différentes configurations en matière de filetage (NPT) et de tubes de forage. La paroi droite du diamètre extérieur du bouchon permet une fixation sécurisée contre les frictions avec le diamètre interne du tuyau d'accouplement, pour une excellente protection contre les contaminants entrant dans le tuyau.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cale de blocage pour tuyau

En stock En cours de production

Les cales de blocage sont généralement utilisées pour fixer les tuyaux lors du transport et pour les empiler lors du stockage. Elles sont faciles à fixer avec des clous, qui sont fournis pour plus de commodité.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) durable et résistant aux conditions environnementales.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape SAE

En stock En cours de production

Les capes soudées bout à bout SAE sont principales utilisées dans des applications hydrauliques et pneumatiques. Ce sont des capes de protection conçues pour une utilisation dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et disponibles dans deux couleurs

L'option naturelle est conçue pour la protection des raccords à collerette double. Grâce au matériau translucide, le joint torique est protégé mais reste toujours visible, tandis que le bord roulé intérieur assure une protection sécurisée.

L'option rouge est idéale pour l'embout à bride SAE. Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.

  • Matière : PEBD
  • Couleurs : naturel et rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape haute résistance pour tuyau

En stock En cours de production

Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock En cours de production

Les capes et bouchons fuselés standard sont conçus pour chaque pièce, pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection d'arbre de transmission

En stock En cours de production

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection de brides

En stock En cours de production

Les capes de protection de bride sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection intégrale. Elles sont conçues pour s’adapter à tous types de brides.

Elles sont flexibles, durables et leur conception polyvalente permet de les utiliser pour protéger les trous de boulons. Elles sont faciles à installer. La gamme inclut des modèles moulés par injection.

Conforme aux normes ANSI 16.5, DIN 2631-2635 et BS4504

  • Matière : polyéthylène (PE) flexible
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection flexibles

En stock En cours de production

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock En cours de production

La collerette large de ces capes et bouchons coniques en PEBD offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, ils offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en bleu et rouge.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock En cours de production

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock En cours de production

Une gamme de capes de protection pour tuyaux de taille standard qui constitue une solution économique, mais avec une finition de haute qualité. Nos capes pour tuyau de taille standard sont disponibles en plusieurs matières (PEBD ou PE flexible) et couvrent un large éventail de tailles.

Ces capes moulées sont conçues pour épouser le diamètre externe de tuyaux et de tubes afin d’empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et le transport. Leur conception permet un assemblage et un démontage rapides et faciles, à la main ou à l’aide d’un équipement automatisé.

La gamme comprend des capes dotées d’anneaux internes permettant un bon ajustement et le relâchement de la pression accumulée. Elle comprend également des capes dotées d’un petit trou d’évent. Ce trou d’évent permet aux capes d’être correctement ajustées et contribue à éliminer la pression de l’air.

  • Matières : polyéthylène basse densité linéaire et polyéthylène basse densité (PEBDL et PEBD), polychlorure de vinyle (PVC) et polyéthylène (PE) flexible.
  • Couleur : noir, gris, rouge ou jaune
  • Conforme aux normes ANSI et DIN.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à rebords souples pour tuyaux

En stock En cours de production

Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.

Notre gamme est disponible dans deux matières. L’option polyéthylène basse densité (PEBD) en noir est adaptée aux applications à usage intensif. La cape résiste à des températures allant de -30 C à +60 C. L’option polyéthylène (PE) jaune est hautement flexible. La matière souple facilite l'installation sur des tuyaux de plus grand diamètre.

  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN :fromDN 150jusqu’àDN 1000.
  • Matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène (PE)
  • Couleurs : noir et jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteur de face de bride - cylindrique

En stock En cours de production

Protecteur de face qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.

La conception conique crée une forte adhérence au collier du tuyau et ne nécessite aucune fixation pour l’installation. Fabriquées en matière durable, les capes sont adaptées aux brides DIN et ANSI.

  • Matière : polyéthylène
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

En stock En cours de production

Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.

Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).

Aucune fixation n’est requise.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock En cours de production

Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.

En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.

Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.

‌Aucune fixation requise.

  • Matière : caoutchouc
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock En cours de production

Les disques de protection de bride sont faciles à installer. Le disque est doté de quatre trous pré-perforés, à travers lesquels des liens de serrage peuvent être facilement fixés pour un bon ajustement. Si nécessaire, d'autres produits de fixation tels que des bouchons sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être utilisés.

Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride. Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et groupes de pressions. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock En cours de production

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock En cours de production

Ce protecteur de bride offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.

Ils sont fabriqués à partir d'une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleurs : bleu ou rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protections couvrantes encliquetables pour face de bride

En stock En cours de production

Les protecteurs couvrants pour face de bride ont une conception simple à installation par pression. La conception comporte également des ailettes flexibles qui garantissent un ajustement parfait dans l’alésage, à chaque fois.

Cette protection pour bride ne nécessite aucune fixation pour l’assemblage. Elle convient aux brides ANSI B16.5 de classe 150, DIN2627 à 2638 et BS5504.

  • Matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène (PE)
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)