Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières

 (34 Types de produit)

Liste Grille

Charnière de coin excentrée de 90

En stock En cours de production

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière de coin métallique externe

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à souder - Balle

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à souder - Métallique

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières

En stock En cours de production

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin

En stock En cours de production

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin en plastique

En stock En cours de production

Les charnières de coin en plastique sont fabriquées à partir de nylon 30 % renforcé de fibre de verre, avec un axe en plastique (POM). Elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier légers. L'axe permet un retrait rapide de la porte pour faciliter l'accès interne, si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin métalliques

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables métalliques

En stock En cours de production

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables à visser

En stock En cours de production

Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières démontables à souder

En stock En cours de production

Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières en plastique transparent

En stock En cours de production

Les charnières plates en plastique transparent sont utilisées pour offrir un soutien léger dans les applications où aucune tension ne sera exercée sur les trous de fixation des vis et sur l'angle de rotation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées démontables à ressort

En stock En cours de production

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser

En stock En cours de production

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser ou à souder

En stock En cours de production

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières métalliques dégondables excentrées

En stock En cours de production

Les charnières métalliques plates dégondables permettent de retirer une porte de façon simple et rapide, avec un angle de rotation de charnière de 180. Versions gauche et droite disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano en plastique

En stock En cours de production

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano métalliques

En stock En cours de production

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

En stock En cours de production

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières plates - Fixation par insert fileté

En stock En cours de production

Les charnières plates à inserts taraudés sont également connues comme charnières de grille invisibles ou charnières à montage en surface. Fabriquée en polyamide avec inserts en laiton, cette gamme est résistante aux huiles, graisses et à la plupart des produits chimiques industriels. Plusieurs tailles de charnière et de vis de montage sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières plates - Goujon fileté et trous fraisés

En stock En cours de production

Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières plates - Montage par trou traversant avec couvre-vis

En stock En cours de production

Cette gamme de charnières plates est montée avec des trous traversants hexagonaux ou fraisés. Un cache-vis confère aux charnières une protection des vis et une apparence esthétique. Fabriquée en PA renforcé fibre de verre, la rotation à 200 degrés est assurée par un axe en POM, qui apporte de la solidité et qui est anti-corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières plates à fixation fraisée

En stock En cours de production

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2