Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Par tournevis et outil Serrures et verrous à came

 (3 Types de produit)


Verrou quart de tour

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Verrous quart de tour – fixation facile

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Verrous à ressort 1/4 de tour

Les verrous à ressort 1/4 de tour IP 65 sont parfaitement adaptés pour les pour les armoires électriques et les espaces clos. Avec 6 styles de tête, 7 plages d'emprise disponibles et 3 options de matériaux, les variations sont très nombreuses pour ce produit. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.