Plastique Rivets plastiques
(29 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Bagues à clipser - Nylon
Fabriquées en nylon et disponibles dans différentes couleurs. Enclenchez 2 rivets et votre assemblage est prêt ! (1) Aucun besoin d'outils, vis, etc.
Outil d'installation de rivets pression
L'outil d'installation de rivets pression sert à installer des rivets en plastique. Il suffit de placer l'outil sur la tige du rivet et de la chasser.
Outils manuels pour rivets
Un outil parfaitement adapté à la fixation de rivets. Permet une application rapide et précise des rivets afin de fixer ensemble plusieurs panneaux.
Outils pour rivet
Un outil parfaitement adapté à la fixation de rivets. Permet une application rapide et précise des rivets afin de fixer ensemble plusieurs panneaux.
Rivet pression - Rivet flèche
L'installation des rivets pression ne nécessite généralement aucun outil. Ceux-ci s'adaptent facilement par une simple pression. Fixation de matériaux minces ou de composants légers. La tête de de montage convient à l'avant des panneaux. Disponible en noir et en couleur naturelle.
Rivet pression - Sapin
Ces fixations en deux parties également appelés clips d'assemblage ont les dents qui s'accrochent les unes aux autres pour une fixation rapide. Disponible avec ou sans tête fendue pour une meilleure prise lors du serrage
Rivet quart de tour
Les fixations de panneaux quart de tour constituent une solution de raccordement de panneaux rapide et amovible qui peuvent être installées à l'aide d'un tournevis plat.
Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini
Les rivets clipsables mâles/femelles miniatures conviennent parfaitement pour fixer deux panneaux.
Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet
Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle afin de maintenir les surfaces ensemble. Idéal pour la fixation de panneaux en carton. Installation rapide. Un sac contient 1 000 clips et 1 000 rondelles Couleurs : noir, blanc et transparent. Rondelles : PEBD - Clips : PP
Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser
Ces fixations en deux parties également appelés clips d'assemblage ont les dents qui s'accrochent les unes aux autres pour une fixation rapide. Donne un aspect lisse des deux côtés. Chaque lot comprend des versions mâles et femelles. Existe en noir et en blanc. Nylon 6/6
Rivets pression - Détachables
Se clipse facilement à la main. Retrait en tirant sur les bossages latéraux du pion. Permet une fixation latérale à l'aveugle. L'embase et le pion sont fournis séparément. Peut être utilisé dans un trou rond ou carré. Le trou carré empêche toute rotation
Rivets pression - Plastique, pression, trou rond/carré
Pion préinstallé pour faciliter l'installation à la main. Possibilité de montage dans un trou rond ou carré. Pour les applications anti-rotation, opter pour un montage à trou carré. Nylon conforme aux spécifications UL94 V-2
Rivets pression - Radiateur
Fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Ils sont dotés d'un ressort intégré qui fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique. Le HSR-2 est doté d'une croix moulée permettant une installation à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme
Rivets pression - Rivet de montage
Ces rivets permettent d'accoupler ensemble des objets de façon facile et économique. La pointe de flèche de montage les verrouillent correctement en place. Ils peuvent être retirés de la face inférieure du panneau
Rivets pression - Rivet de verrouillage
Couramment utilisés pour fixer les connecteurs à des cartes de circuits imprimés. Installation facile à la main. 4 styles différents dans format UL94 V-2, nylon 6/6
Rivets pression - Rivet en trou de serrure
Ces fixations ont un intérieur unique en forme de trou de serrure qui permet à la pièce de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La partie conique de la pièce aide à la guider dans le panneau. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Rivets pression - Rivet renforcé
Ces rivets suivent une conception monobloc avec un pion pré-châssé. De nombreux styles sont disponibles pour s'adapter à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneau. Retrait en tirant sur le pion. Fabriqué en nylon noir.
Rivets pression - Rivets aveugle
Ces rivets d'expansion peuvent être configurés en aveugle, sans qu'aucun accès à l'arrière du panneau ne soit nécessaire. Configuration en insérant la tête de mandrin dans le corps du rivet, en élargissant le corps du rivet et en provoquant un évasement contre le côté opposé. Lorsqu'une force suffisante est appliquée, le mandrin se clipse à son point de rupture. Installation avec un outil d'installation de rivet (non proposé par Essentra à l'heure actuelle). Très forte tenue. Convient particulièrement aux matériaux souples.
Rivets pression - Rivets pression
Ces rivets pression sont des fixations polyvalentes à chargement à l'avant. Leur corps creux offre davantage de flexibilité pour faciliter l'insertion et le retrait. Peut être utilisé en tant que bouchon à des fins décoratives. Insertion facile à la main. Disponible avec des matériaux répondant aux spécifications UL94 V-2 et UL94 V-0
Rivets pression - Rivets à expansion
Rivets pression - Rivets à pousser
Ces rivets pression permettent de fixer des objets de façon rapide et économique. Ils peuvent également être utilisés pour boucher des trous ou en tant que butée encastrable. Les jambes assurent la compression et l'expansion pour verrouiller le rivet dans un trou pré-perforé. Installation à la main
Rivets pression - Sapin
Ces rivets sapins sont dotés de lamelles permettant une installation facile et rapide, tout en se fixant de façon sécurisée sur les différents matériaux tels que le bois, le métal, la mousse, le caoutchouc et le plastique. Lorsqu'elles sont enfoncées dans un trou, les lamelles flexibles se déforment, puis reviennent en position pour se verrouiller correctement en place. Disponibles dans plus de 100 tailles et de styles différents pour différents diamètres de trous et différentes épaisseurs de panneaux.
Rivets pression - Sapin à deux extrémités
Rivets pression - Tige repliable
Le fait d'enfoncer le pion dans le corps du rivet provoque l'expansion des tiges et l'emprise de la matière. Les jambes se déploient à 0,73 mm. Une fois installé, le rivet ne peut pas être retiré de l'extérieur de la boîte. Convient pour une utilisation avec du carton ou autres matériaux poreux. Disponibles en noir et de couleur naturelle.
Rivets pression - Tête biseautée
La tête plate et biseautée facilite l'assemblage et le démontage. S'enfonce facilement à la main. Au fur et à mesure que le pion s'enfonce dans l'embase, les tiges s'élargissent et le verrouillent en place