Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Les bouchons de retenue des protecteurs de brides fixent les disques de protection des brides aux assemblages de brides de tuyaux. Ils sont dotés d'une double fonction qui combine la protection de la bride et les capacités de rétention.Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Les protections de faces de brides sont des protections qui couvrent les brides contre les polluants et la peinture. La forme conique assure une bonne adhérence au collet du tuyau. Compatible avec les brides DIN et ANSI.Protecteur de face durable qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.Ne nécessite aucune fixation.Matière durable. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune Séries: SR1354
Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Les protecteurs de bride pleine face ont une conception simple à enfoncer. Ils comportent des ailettes flexibles qui assurent un ajustement serré dans le trou, à chaque fois. Ils ne nécessitent aucun fixateur pour le montage.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFPCR
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer