Joints profilés et bandes joint isolantes
(8 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Bande joint adhésive contre les intempéries - PP
Les bandes adhésives contre les intempéries sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Convient à ces applications : CVC, électroménager, construction et assemblage général.
Joint d'étanchéité - Joint à lèvre
Joints d'étanchéité - Les joints à lèvres ont un profilé à clipser offrant protection des bords et étanchéité. Essentiellement utilisés sur des plaques métalliques, ils offrent une protection contre les vibrations, ainsi que la pénétration d'humidité et de poussière. Ils offrent un joint supplémentaires pour les enceintes.
Joints d'étanchéité
Les joints d'étanchéité ont un profilé à clipser offrant protection des bords et étanchéité. Essentiellement utilisés sur des plaques métalliques, ils offrent une protection contre les vibrations, ainsi que la pénétration d'humidité et de poussière. Ils offrent un joint supplémentaires pour les enceintes.
Joints et bandes adhésives contre les intempéries - EPDM
Les bandes adhésives contre les intempéries sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Convient à ces applications : CVC, électroménager, construction et assemblage général.
Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité
Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Joints et bandes adhésives contre les intempéries en néoprène/nitrile/PVC
Le kit entrepreneur est un ensemble clos de néoprène nitrile et de PVC. Il possède une excellente résistance à l'ozone et à l'oxydation, parfaitement adapté pour les applications extérieures. Il offre une solution rentable pour le CVC.
Joints et bandes adhésives contre les intempéries en néoprène/nitrile/PVC - Uréthane (Poron)
Les bandes contre les intempéries en uréthane haute densité (Poron) sont en une mousse à structure ouverte qui présente des propriétés de structure fermée quand elle est compressée. Elles présentent des caractéristiques telles qu'une compression d'installation très basse, une bonne absorption des chocs et un faible échappement de gaz. Adhésif : Adhésif permanent à base caoutchouc ou acrylique sensible à la pression. Notre système adhésif à base de caoutchouc inclut un support à film pour des propriétés de résistance à l'étirement. Méthode de test : ASTM D3574 Densité (lb/ft3) : 15 Déviation de compression : 4 à 8 psi Compression d'installation : (50 %) 10 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : -20 à 150 F ; Base acrylique : -20 à 190 F Inflammabilité : FMVSS 302 ; UL94 HBF : 3/16 Armoires électriques. Portes et panneaux d'accès. Étanchéité de persienne et d'évent. Éclairage. Boîtiers CVC. Électronique.
joints d'étanchéité - Profilés
Joints d'étanchéité - Ces joints ont un profilé à clipser offrant protection des bords et étanchéité. Essentiellement utilisés sur des plaques métalliques, ils offrent une protection contre les vibrations, ainsi que la pénétration d'humidité et de poussière. Ils offrent un joint supplémentaires pour les enceintes.