Fixations de panneaux

Nous avons trouvé 85 types de produit pour Fixations de panneaux, Supports de carte de circuit imprimé

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

  • sur 4
Liste Grille

Entretoises à montage inversé - Bombées

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Ces supports comportent une tête de flèche de verrouillage maintenant la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à clipser

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à clipser/métrique

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à clipser, verrouiller

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage/baïonnette/tête de flèche/PES noir

En stock En cours de production

Ces entretoises sont notre modèle le plus vendu. Les deux extrémités s'encliquètent facilement à la main et se verrouillent en place. Disponible dans de nombreux modèles différents pour différentes longueurs d'entretoise, différents diamètres de trous, différentes épaisseurs de panneau et matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage/baïonnette/tête de flèche/nylon naturel

En stock En cours de production

Ces entretoises sont notre modèle le plus vendu. Les deux extrémités s'encliquètent facilement à la main et se verrouillent en place. Disponible dans de nombreux modèles différents pour différentes longueurs d'entretoise, différents diamètres de trous, différentes épaisseurs de panneau et matériaux

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage/goutte/nylon naturel

En stock En cours de production

Ces entretoises ont un verrouillage en forme de goutte. Elles s'encliquètent dans de tout petits trous et laissent une très faible saillie sur le panneau. Disponibles dans de nombreuses dimensions et de nombreux styles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - À montage inversé bombé

En stock En cours de production

Ces entretoises à montage inversé sont installées par le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Ces supports comportent une tête de flèche de verrouillage maintenant la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Double verrouillage, miniature

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une conception de type goutte de verrouillage. Elles s'encliquètent dans de tout petits trous et laissent une très faible saillie sur le panneau. Disponibles dans de nombreuses dimensions et de nombreux styles

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à embase adhésive - Sans verrouillage

En stock En cours de production

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Il se verrouille sur la carte, mais est repositionnable au moyen d'un simple pincement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à embase adhésive - Encliquetable, profil bas

En stock En cours de production

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide, et les types non verrouillants sont parfaitement adaptés à une installation. L'option de profilé bas permet un gain d'espace.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à embase adhésive - sans fixation supérieure

En stock En cours de production

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide ; l'embase à plat offre un support sécurisé

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à visser sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillable/en coin/sur bord

En stock En cours de production

Il s'agit de supports de verrouillage en coin/sur bord. Il peuvent être montés dans le coin ou sur le bord d'une carte de circuit imprimé ne nécessitant aucun trou ni aucune fente. Ils sont montés sur la base, avec une vis autotaraudeuse n 6, pour une tenue solide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillable/en coin/sur bord à goujon

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Fixation en angle avec nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Encliquetable, anti-rotation, aucun nez

En stock En cours de production

Supports de verrouillage sur bord qui ne nécessitent aucun trou au niveau de la carte supérieure. Ils sont dotés d'une goupille de verrouillage intégrée sur le fond pour empêcher toute rotation. L'UBM permet de saisir la carte de circuit intégré sur le côté ; l'UBM C saisit la carte et se libère facilement. Ils sont dotés d'une base large permettant de limiter les oscillations.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillable/en coin/sur bord - Encliquetable, aucun nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable convient parfaitement à un assemblage rapide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Encliquetable, anti-rotation, nez de positionnement, solide

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - À montage inversé/encliquetable

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Leur conception encliquetable permet de retirer le circuit imprimé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - À montage inversé, métrique

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Ces supports comportent une tête de flèche de verrouillage maintenant la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - À double verrouillage inversé/encliquetable/deux pattes

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à montage inversé - Encliquetable, nez à baïonnette

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Ces supports comportent une tête à baïonnette de verrouillage maintenant la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

En stock En cours de production

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - à montage inversé/sans tête

En stock En cours de production

Ces supports à embase inversée sont installés depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. La partie supérieure de ces supports à embase plate ne nécessite aucun trou traversant pour maintenir des cartes de circuit imprimé lourdement chargées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 4