Colliers de serrage

Nous avons trouvé 3 types de produit pour Colliers de serrage

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

Liste Grille

Colliers pour flexibles et tubes - Colliers pour flexibles articulés

En stock En cours de production

La gamme de colliers pour flexibles articulés est conforme à la norme DIN 3017. Ils sont conçus pour sécuriser les tubes et les flexibles à haute pression et permettent une construction solide grâce aux bagues pleine. La version AISI 304/W4 comporte une bande à bords roulés pour éviter de couper le flexible. Le pont, des anneaux solides et 3 points de suture garantissent la robustesse de l'assemblage, tout en en renforçant la sécurité. La tête de vis rehaussée facilite le serrage. La tête hexagonale C7 permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colliers pour flexibles et tubes - Colliers pour flexibles en plastique

En stock En cours de production

La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6.6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colliers pour flexibles et tubes - Colliers pour flexibles à crémaillère

En stock En cours de production

La gamme de colliers pour flexibles à crémaillère comporte 2 types de fixations. Une largeur de bande de 9mm avec un couple de serrage maximal recommandé de 3.0 N.m et une largeur de bande de 12 mm avec un couple de serrage recommandé de 5.0 N.m. Ce sont des bandes solides qui offrent une protection de flexible supérieure à celle offerte par une solution perforée. La tête hexagonale C7 est fabriquée à partir d'un logement soudé par points et permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose. La version AISI 304/W4 est dotée d'une bande estampillée plutôt que perforée, avec des bords roulés afin d'éviter toute distorsion du lors du serrage d'un flexible en caoutchouc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)