Charnières piano

Nous avons trouvé 2 types de produit pour Charnières piano

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

Liste Grille

Charnières piano en plastique

En stock En cours de production

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano métalliques

En stock En cours de production

Des charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux besoins de vos applications. Gamme de charnières partant de calibres de 0.9 mm et 1.2 mm d'épaisseur pour des performances continues peu intenses. Elles sont vendues par lots de 2 x 1020 mm et sont disponibles dans des formats percés et non percés. Elles peuvent être rivetées, vissées ou soudées en position et sont idéales pour le mobilier léger, les armoires/espaces clos et la fabrication de pièces en tôle. La version percée est dotée de trous pour vis à tête fraisée n4 pour la version 0.9mm et n6 pour la version 1.2mm. Les charnières de 1.6mm et 2mm offrent des performances continues à un niveau d'intensité moyen. Elles sont vendues par packs de 2 x 1016mm et s'adaptent à une vaste gamme d'applications commerciales et techniques. La version percée dispose de trous pour vis à tête fraisée n8 pour les types de 1,6 et 2 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)