Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F d3 Ajouter au panier
2,364 € - 3,1487 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
6.0
2.0
0.9
2,9856 € - 3,9741 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
12.0
2.0
0.9
4,0556 € - 5,4108 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
25.0
5.0
1.6
4,3918 € - 5,849 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
30.0
5.0
1.6
10,2001 € - 13,6036 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 316
50.0
14.0
1.8
6,1955 € - 8,264 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 316
35.0
10.0
1.8
7,9685 € - 10,6179 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 316
60.0
10.0
1.8
3,7397 € - 4,9829 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 316
20.0
6.0
1.8
3,4136 € - 4,5549 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
16.0
2.0
0.9
8,6716 € - 11,5656 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 316
35.0
14.0
1.8
2,8022 € - 3,7295 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
10.0
2.0
0.9
3,4136 € - 4,5549 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 316
16.0
3.0
1.0
  • sur 9
Vis ventilée M2.5 6.0 Inox 304

20144449

Gamme de prix
3,1487 € - 2,364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 12.0 Inox 304

20144463

Gamme de prix
3,9741 € - 2,9856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M6 25.0 Inox 316

20236229

Gamme de prix
5,4108 € - 4,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M6 30.0 Inox 316

20236236

Gamme de prix
5,849 € - 4,3918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M16 50.0 Inox 316

20236588

Gamme de prix
13,6036 € - 10,2001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M12 35.0 Inox 316

20236502

Gamme de prix
8,264 € - 6,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M12 60.0 Inox 316

20236540

Gamme de prix
10,6179 € - 7,9685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M8 20.0 Inox 316

20236304

Gamme de prix
4,9829 € - 3,7397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M2.5 16.0 Inox 316

20219871

Gamme de prix
4,5549 € - 3,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M16 35.0 Inox 316

20236564

Gamme de prix
11,5656 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M2.5 10.0 Inox 316

20219864

Gamme de prix
3,7295 € - 2,8022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M4 16.0 Inox 316

20226886

Gamme de prix
4,5549 € - 3,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0