Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F d3 Ajouter au panier
5,4007 € - 7,1941 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
60.0
6.0
1.8
4,6975 € - 6,2566 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
30.0
8.0
1.8
5,9305 € - 7,9074 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
40.0
10.0
1.8
8,0195 € - 10,6893 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 304
40.0
14.0
1.8
5,7675 € - 7,6832 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
50.0
8.0
1.8
8,4271 € - 11,2395 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 304
45.0
14.0
1.8
7,6119 € - 10,1492 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 304
35.0
14.0
1.8
3,9435 € - 5,258 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
16.0
8.0
1.8
5,2172 € - 6,9495 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
45.0
5.0
1.6
4,4734 € - 5,9611 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
40.0
6.0
1.8
3,7906 € - 5,0542 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
20.0
2.0
0.9
2,7716 € - 3,6887 € 94 En stock
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
10.0
2.0
0.9
2,1602 € - 2,8735 € 100 En stock
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
4.0
2.0
0.9
3,383 € - 4,5141 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
16.0
2.0
0.9
5,044 € - 6,7254 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
25.0
10.0
1.8
4,7485 € - 6,3279 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
20.0
10.0
1.8
2,0685 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
3.8
M2.5
2.0
Inox 304
4.0
1.5
0.7
4,9727 € - 6,6235 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
35.0
3.0
1.0
2,5271 € - 3,3627 € 100 En stock
7.0
M4
4.0
Inox 304
6.0
3.0
1.0
4,1065 € - 5,472 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
25.0
4.0
1.3
  • sur 9
Vis ventilée M8 60.0 Inox 304

20143589

Gamme de prix
7,1941 € - 5,4007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M10 30.0 Inox 304

20143626

Gamme de prix
6,2566 € - 4,6975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Vis ventilée M12 40.0 Inox 304

20143695

Gamme de prix
7,9074 € - 5,9305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M16 40.0 Inox 304

20143763

Gamme de prix
10,6893 € - 8,0195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M10 50.0 Inox 304

20143657

Gamme de prix
7,6832 € - 5,7675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Vis ventilée M16 45.0 Inox 304

20143770

Gamme de prix
11,2395 € - 8,4271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M16 35.0 Inox 304

20143756

Gamme de prix
10,1492 € - 7,6119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M10 16.0 Inox 304

20143596

Gamme de prix
5,258 € - 3,9435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Vis ventilée M6 45.0 Inox 304

20143503

Gamme de prix
6,9495 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M8 40.0 Inox 304

20143558

Gamme de prix
5,9611 € - 4,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M2.5 20.0 Inox 304

20144487

Gamme de prix
5,0542 € - 3,7906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 10.0 Inox 304

20144456

Gamme de prix
3,6887 € - 2,7716 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 4.0 Inox 304

20144432

Gamme de prix
2,8735 € - 2,1602 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 16.0 Inox 304

20144470

Gamme de prix
4,5141 € - 3,383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M12 25.0 Inox 304

20145590

Gamme de prix
6,7254 € - 5,044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M12 20.0 Inox 304

20145583

Gamme de prix
6,3279 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M2.5 4.0 Inox 304

20143312

Gamme de prix
2,7614 € - 2,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M4 35.0 Inox 304

20143299

Gamme de prix
6,6235 € - 4,9727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M4 6.0 Inox 304

20143381

Gamme de prix
3,3627 € - 2,5271 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 25.0 Inox 304

20143435

Gamme de prix
5,472 € - 4,1065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0