Menu  Rechercher

Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

Vis à tête cylindrique Torx en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. La conception à tête cylindrique crée une grande surface d’appui, ce qui permet de répartir la charge uniformément. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20820527

Référence du fabricant:

20820527

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,8029 €
100 + 1,6226 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

36,06 €

20 x 1,8029 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 12.0
h1 4.6
N Torx TX-30
h2 3.0
l2 2.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter