20820374
20820374
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,2826 € |
| 100 + | 1,1543 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 | 3.1 |
| N Torx | TX-20 |
| h2 | 2.0 |
| l2 | 1.4 |
| Résistance à la traction (N) | 116 N/mm |
| Couleur | Beige |
| Matière | PEEK |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer