Menu  Rechercher

Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

Vis à tête cylindrique Torx en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. La conception à tête cylindrique crée une grande surface d’appui, ce qui permet de répartir la charge uniformément. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20820244

Référence du fabricant:

20820244

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,6214 €
100 + 1,4592 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

32,43 €

20 x 1,6214 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
l1 ±0.2 20.0
d2 5.0
h1 2.0
N Torx TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter