Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0428 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,034 € - 0,034 € 6000 En stock
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Bouton plat
0,1223 € - 0,2224 € 416 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,1406 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
0,1675 € - 0,3041 € 370 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,05 € - 0,05 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2295 € - 0,3069 € 248 En stock
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,2055 € - 0,2844 € 1000 En stock
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,1406 € - 0,1943 € 500 En stock
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,0481 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,152 € - 0,2098 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1216 € - 0,1675 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1605 € - 0,2252 € 749 En stock
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2562 € - 0,3435 € 750 En stock
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,1422 € - 0,1957 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,0641 € - 0,0641 € 1150 En stock
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Bouton plat
0,1577 € - 0,2886 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,0729 € - 0,0729 € 456 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
0,2013 € - 0,366 € 1157 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,3097 € - 0,5026 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée large M6 10.0 mm PA

10375884

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 6.5 mm PA

10375877

Gamme de prix
0,034 € - 0,034 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M8 10.0 mm PA

10376058

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 12.0 mm PA

10375891

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M8 20.0 mm PA

10376072

Gamme de prix
0,3041 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M4 30.0 mm PA

10375730

Gamme de prix
0,05 € - 0,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5 15.0 mm PA

10375778

Gamme de prix
0,3069 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5 40.0 mm PA

10375853

Gamme de prix
0,2844 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 20.0 mm PA

10375976

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M4 40.0 mm PA

10375754

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5 30.0 mm PA

10375839

Gamme de prix
0,2098 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 16.0 mm PA

10375952

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 30.0 mm PA

10376034

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
749 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5 20.0 mm PA

10375792

Gamme de prix
0,3435 € - 0,2562 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 10.0 mm PA

10375914

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6 22.0 mm PA

10375990

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M8 16.0 mm PA

10376065

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M8 35.0 mm PA

10376102

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
456 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M8 25.0 mm PA

10376089

Gamme de prix
0,366 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
1157 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M10 20.0 mm PA

10376126

Gamme de prix
0,5026 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête conique