Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
25.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M10 50.0 mm Acier inoxydable

10505281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 60.0 mm Acier inoxydable

10505328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 80.0 mm Acier inoxydable

10505366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M12 100.0 mm Acier inoxydable

10505403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M10 90.0 mm Acier inoxydable

10505380


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M12 25.0 mm Acier inoxydable

10505427


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 50.0 mm Acier inoxydable

10505496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 30.0 mm Acier inoxydable

10505441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 100.0 mm Acier inoxydable

10505618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 45.0 mm Acier inoxydable

10505656


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 65.0 mm Acier inoxydable

10505694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M20 100.0 mm Acier inoxydable

10505731


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M16 30.0 mm Acier inoxydable

10505625


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M10 90.0 mm Acier inoxydable

10505397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M20 65.0 mm Acier inoxydable

10505779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M16 50.0 mm Acier inoxydable

10505663


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 70.0 mm Acier inoxydable

10505700


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M12 90.0 mm Acier inoxydable

10505601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 70.0 mm Acier inoxydable

10505564


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 80.0 mm Acier inoxydable

10505588


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm