Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1832 € - 0,2262 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0989 € - 0,1221 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0362 € - 0,0447 € 1000 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0368 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1576 € - 0,1946 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0498 € - 0,0615 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0907 € - 0,112 € 997 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1872 € - 0,2311 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0666 € - 0,0822 € 700 En stock
M6 x 1.0
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0359 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1606 € - 0,1983 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
75.0 mm
Tournevis fendu
0,1919 € - 0,237 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
6.0 mm
Tournevis fendu
10396773 0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0338 € - 0,0418 € 590 En stock
M3 x 0.5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0403 € - 0,0498 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0326 € - 0,0403 € 2000 En stock
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0332 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0361 € - 0,0446 € 1000 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399774

Gamme de prix
0,2262 € - 0,1832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399132

Gamme de prix
0,1221 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397923

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397954

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400067

Gamme de prix
0,1946 € - 0,1576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.6 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399125

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399101

Gamme de prix
0,112 € - 0,0907 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399781

Gamme de prix
0,2311 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399118

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397541

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399149

Gamme de prix
0,1983 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399798

Gamme de prix
0,237 € - 0,1919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396582

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396773

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396957

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398487

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396735

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396933

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396926

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397916

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel