Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,088 € - 0,0954 € | 3100 En stock |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1127 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2214 € | 6990 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,1026 € | 137 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | 1094 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0747 € | 89 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10179260 | 0,7723 € - 0,7723 € | 3750 En stock |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1544 € - 0,22 € | 1449 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,138 € | 3985 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1215 € | 313 En stock |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0721 € | 17112 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0874 € | 3492 En stock |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1777 € - 0,1886 € | 18038 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | 970 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,2027 € | 5366 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2309 € | 2000 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2816 € | 3719 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer