Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,2041 € - 0,2816 € 3719 En stock
M6
20.0 mm
0,3998 € - 0,5336 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
0,1343 € - 0,1872 € 13325 En stock
M4
12.0 mm
0,1391 € - 0,1929 € 1236 En stock
M4
16.0 mm
0,1605 € - 0,2224 € 9075 En stock
M6
5.0 mm
0,1788 € - 0,2478 € 756 En stock
M6
16.0 mm
0,1703 € - 0,2393 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
0,1774 € - 0,2449 € 4000 En stock
M6
12.0 mm
0,3618 € - 0,4801 € 1788 En stock
M8
16.0 mm
0,3238 € - 0,4308 € 3208 En stock
M8
10.0 mm
0,1309 € - 0,1802 € 10250 En stock
M4
10.0 mm
0,1145 € - 0,1215 € 113 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,1661 € - 0,2309 € 2000 En stock
M6
8.0 mm
0,1285 € - 0,2027 € 5116 En stock
M4
8.0 mm
0,3886 € - 0,5195 € 115 En stock
M8
20.0 mm
10179260 0,7723 € - 0,7723 € 3750 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,138 € - 0,138 € 2985 En stock
M8
10.0 mm
0,0818 € - 0,1026 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,088 € - 0,0954 € 3400 En stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,1227 € - 0,1943 € 10516 En stock
M4
30.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien Tournevis fendu M6 20.0 mm PA

10331026

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
3719 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 30.0 mm PA

10331064

Gamme de prix
0,5336 € - 0,3998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 12.0 mm PA

10330920

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1343 €

Niveaux de stock
13325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 16.0 mm PA

10330937

Gamme de prix
0,1929 € - 0,1391 €

Niveaux de stock
1236 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 5.0 mm PA

10330975

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
9075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 16.0 mm PA

10331019

Gamme de prix
0,2478 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 10.0 mm PA

10330999

Gamme de prix
0,2393 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm PA

10331002

Gamme de prix
0,2449 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 16.0 mm PA

10331040

Gamme de prix
0,4801 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 10.0 mm PA

10331033

Gamme de prix
0,4308 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
3208 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 10.0 mm PA

10330913

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
10250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 8.0 mm PA

10330982

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10330906

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
5116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 20.0 mm PA

10331057

Gamme de prix
0,5195 € - 0,3886 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Gamme de prix
0,7723 € - 0,7723 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Gamme de prix
0,0954 € - 0,088 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10330890

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
10516 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien