Menu  Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0161A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
152 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 Matière d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
2.0
8.0
2,3233 € - 3,3117 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Acier inox 303
3.8
2.3
8.0
2,4456 € - 3,5053 € 412 En stock
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
4.5
12.0
2,3233 € - 3,3117 € 324 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
2.8
10.0
2,364 € - 3,3728 € 54 En stock
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
3.7
10.0
2,2723 € - 3,2506 € 90 En stock
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
2.0
8.0
2,4048 € - 3,434 € 230 En stock
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
4.5
12.0
2,3233 € - 3,3117 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Acier inox 303
3.8
2.3
8.0
2,2723 € - 3,2506 € 90 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
2.8
10.0
2,4456 € - 3,5053 € 82 En stock
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
4.5
12.0
2,2723 € - 3,2506 € 86 En stock
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
2.0
8.0
2,2723 € - 3,2506 € 121 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
2.8
10.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
2.0
8.0
2,2723 € - 3,2506 € 66 En stock
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
2.8
10.0
2,6901 € - 3,8416 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € 94 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € 100 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
6.0
16.0
2,6901 € - 3,8416 € 10 En stock
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
6.0
16.0
2,4048 € - 3,434 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
3.7
10.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3 14.0 Acier inox 303

20138981

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Vis captive moletée M3.5 10.0 Acier inox 303

20138677

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M6 20.0 Acier inox 303

20138783

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20139049

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
324 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20138745

Gamme de prix
3,3728 € - 2,364 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 12.0 Acier inox 303

20138653

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Vis captive moletée M6 12.0 Acier inox 303

20138752

Gamme de prix
3,434 € - 2,4048 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Vis captive moletée M3.5 8.0 Acier inox 303

20138660

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Vis captive moletée M4 12.0 Acier inox 303

20138707

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Vis captive moletée M6 25.0 Acier inox 303

20138790

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 8.0 Acier inox 303

20138639

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Vis captive moletée M4 10.0 Acier inox 303

20138691

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M3 10.0 Acier inox 303

20138646

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M4 16.0 Acier inox 303

20138714

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M8 16.0 Acier inox 303

20140649

Gamme de prix
3,8416 € - 2,6901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M8 20.0 Acier inox 303

20140663

Gamme de prix
3,8416 € - 2,6901 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M8 25.0 Acier inox 303

20140670

Gamme de prix
3,8416 € - 2,6901 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M8 18.0 Acier inox 303

20140656

Gamme de prix
3,8416 € - 2,6901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Vis captive moletée M8 35.0 Acier inox 303

20140694

Gamme de prix
3,8416 € - 2,6901 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 18.0 Acier inox 303

20140625

Gamme de prix
3,434 € - 2,4048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0