Menu  Rechercher

Vis Tête basse Empreintes torx M4 8.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Référence Essentra :

10359181

Référence du fabricant:

187103570409

60 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,2384 €
50 - 99 2,5907 €
100 + 2,3795 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

32,38 €

10 x 3,2384 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Diamètre du pas 0.7 mm
Type de tête Tête basse
Type de vis Cache-vis
Couleur Marron
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter