Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
23,5185 € - 33,5964 € Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
180.0
Filetage standard
22,204 € - 31,7255 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
90.0
Filetage standard
23,2535 € - 33,2173 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
100.0
Filetage standard
34,5542 € - 49,3583 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
120.0
Filetage standard
43,4094 € - 62,0081 € Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
200.0
Filetage standard
2,1806 € - 3,1099 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier
M8
24.0
Short Thread
25,1998 € - 35,9931 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
120.0
Filetage standard
27,1155 € - 38,7321 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
130.0
Filetage standard
28,9701 € - 41,3856 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
140.0
Filetage standard
21,4805 € - 30,68 € Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
170.0
Filetage standard
23,9159 € - 34,1589 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
110.0
Filetage standard
12,8801 € - 18,397 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
90.0
Filetage standard
21,1034 € - 30,1542 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
130.0
Filetage standard
2,2519 € - 3,2098 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
42.0
Filetage standard
3,8722 € - 5,527 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
48.0
Filetage standard
9,2525 € - 13,2245 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
85.0
Filetage standard
6,5216 € - 9,3177 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
70.0
Filetage standard
5,3089 € - 7,5874 € Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
50.0
Filetage standard
15,4582 € - 22,0898 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
120.0
Filetage standard
11,6166 € - 16,5934 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
100.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 180.0 Acier

20262365

Gamme de prix
33,5964 € - 23,5185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    180.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 90.0 Acier

20262389

Gamme de prix
31,7255 € - 22,204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 100.0 Acier

20262396

Gamme de prix
33,2173 € - 23,2535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 120.0 Acier

20262457

Gamme de prix
49,3583 € - 34,5542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 200.0 Acier

20262471

Gamme de prix
62,0081 € - 43,4094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 24.0 Acier

20262488

Gamme de prix
3,1099 € - 2,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    24.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 120.0 Acier

20262426

Gamme de prix
35,9931 € - 25,1998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    120.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 130.0 Acier

20262433

Gamme de prix
38,7321 € - 27,1155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 140.0 Acier

20262440

Gamme de prix
41,3856 € - 28,9701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 170.0 Acier

20262358

Gamme de prix
30,68 € - 21,4805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 110.0 Acier

20262419

Gamme de prix
34,1589 € - 23,9159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    110.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 90.0 Acier

20262266

Gamme de prix
18,397 € - 12,8801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 130.0 Acier

20262310

Gamme de prix
30,1542 € - 21,1034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 42.0 Acier

20261832

Gamme de prix
3,2098 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 48.0 Acier

20261856

Gamme de prix
5,527 € - 3,8722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20261931

Gamme de prix
13,2245 € - 9,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 70.0 Acier

20261702

Gamme de prix
9,3177 € - 6,5216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 50.0 Acier

20261788

Gamme de prix
7,5874 € - 5,3089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 120.0 Acier

20261986

Gamme de prix
22,0898 € - 15,4582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 100.0 Acier

20261955

Gamme de prix
16,5934 € - 11,6166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0