Les fermetures de capot peuvent être utilisées sur des panneaux épais tels que les panneaux isolés. Elles disposent d'une tête à panneton double de 5 mm et sont plaquées avec une finition chromée. Elles affichent un indice de protection IP65 et sont fournies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de clé | Longueur de poignée | Emprise | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5863 € - 24,6208 € | 166 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,142 € - 12,5168 € | 90 En stock |
Clé carrée 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 4,7848 € - 7,4431 € | 100 En stock |
|
|
|
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 147 En stock |
|
|
|
|
||
| 3,4549 € - 3,4549 € | 50 En stock |
|
|
|
|
||
| 19,0365 € - 26,6512 € | 15 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,1078 € - 22,551 € | 128 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 4,7982 € - 9,0332 € | 25 En stock |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 16,1078 € - 22,551 € | 122 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,7982 € - 9,0332 € | 110 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4838 € - 8,4208 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1688 € - 8,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 139 En stock |