Menu  Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses - bouton à ailettes

En stock

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises

Séries: SR5523

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Longueur de poignée Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
18,6272 € - 26,0781 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 104 En stock
40.0 mm
4,3217 € - 6,0504 € 5 En stock
30.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 61 En stock
40.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 47 En stock
60.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 50 En stock
30.0 mm
3,7267 € - 5,2173 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 19 En stock
40.0 mm
15,446 € - 21,6245 € 132 En stock
40.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 28 En stock
60.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 48 En stock
60.0 mm
4,8943 € - 7,6134 € 26 En stock
60.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 2 En stock
40.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 291 En stock
30.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
13,5311 € - 18,9436 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 50 En stock
50.0 mm
3,7181 € - 5,7838 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5,1061 € - 7,1485 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 105 En stock
60.0 mm
  • sur 2
Verrou quart de tour

20120825

Gamme de prix
26,0781 € - 18,6272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120757

Gamme de prix
22,9255 € - 16,3754 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120726

Gamme de prix
6,0504 € - 4,3217 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    30.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120764

Gamme de prix
22,9255 € - 16,3754 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120795

Gamme de prix
26,73 € - 19,0929 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120733

Gamme de prix
20,0869 € - 14,3478 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    30.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120788

Gamme de prix
5,2173 € - 3,7267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    50.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120740

Gamme de prix
22,9255 € - 16,3754 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120771

Gamme de prix
21,6245 € - 15,446 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120818

Gamme de prix
26,73 € - 19,0929 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20120801

Gamme de prix
8,889 € - 5,7143 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058302

Gamme de prix
7,6134 € - 4,8943 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058173

Gamme de prix
22,9255 € - 16,3754 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058104

Gamme de prix
20,0869 € - 14,3478 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    30.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058180

Gamme de prix
7,4624 € - 4,7972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    40.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058128

Gamme de prix
18,9436 € - 13,5311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    30.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058227

Gamme de prix
24,8179 € - 17,7271 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    50.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058241

Gamme de prix
5,7838 € - 3,7181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    50.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058234

Gamme de prix
7,1485 € - 5,1061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    50.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour

20058296

Gamme de prix
26,73 € - 19,0929 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de came
    Acier
  • Hauteur de l'enceinte
    60.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm