Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2261 € - 3,5952 € | 6503 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0065 € - 12,2075 € | 40 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,9223 € - 53,5188 € | 16 En stock |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4974 € - 5,2903 € | 70 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,4481 € - 10,2936 € | 663 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,8247 € - 14,4084 € | 176 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,9223 € - 53,5188 € | 16 En stock |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 3,4038 € - 5,345 € | 840 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3607 € - 4,8529 € | 2205 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9328 € - 9,2684 € | 40 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5952 € - 5,6184 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3061 € - 5,0716 € | 801 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2199 € - 9,7605 € | 40 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,3599 € - 13,8615 € | 40 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Moletée sans languette
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,9328 € - 9,2684 € | 375 En stock |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,282 € - 11,3189 € | 20 En stock |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20,2592 € - 24,702 € | 20 En stock |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,2945 € - 3,6499 € | 660 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7729 € - 4,4291 € | 172 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Moletée sans languette
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,702 € - 24,702 € | 48 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer