Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Nombre d'encoches | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0266 € - 5,0266 € | 29 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 1,4398 € - 1,4398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,3576 € | 1019 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 0,1703 € - 0,1943 € | 353 En stock |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,0785 € - 1,1686 € | 770 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,9146 € - 2,9146 € | Demander le délai de livraison ici |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8251 € - 0,8941 € | 148 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2013 € | 63 En stock |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1349 € | 464 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,183 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 2,8301 € - 2,8301 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,2914 € | 3014 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,1258 € - 3,1258 € | 200 En stock |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2528 € - 2,2528 € | 38 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,2384 € - 3,2384 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1506 € | 2062 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1633 € - 0,1872 € | 3637 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,3229 € - 3,3229 € | 2692 En stock |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 10098 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer