Serre-câbles - Passe-fibre

En stock

Les passe-fils anti-traction sont faciles à installer car ils peuvent être insérés sans aucun outil ; ils protègent les fils et les fibres contre les bords tranchants de trous de panneaux. Les passe fibre assurent une protection supplémentaire des fibres nues et chemisées lorsqu'elles sont acheminées dans un trou

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Renseignements sur le stock des produits
Aperçu rapide Code article Gamme de prix Disponibilité Forme de câbles compatibles Type de câble Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
4,2848 € - 8,69 € 196 En stock
Rond
2.0 mm Jacketed Fibre
Rond Fibre Strain Relief Bushing - Type de câble: Fibre gainée 2,0 mm

EFA52-02-ASS

Gamme de prix
8,69 € - 4,2848 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Black
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Type de câble
    2.0 mm Jacketed Fibre
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm

Facettes du produit

Gamme de produits Accessoires pour fibre optique

Ensemble de produits Accessoires de câblage pour fibre optique

Type Serre-câble de délestage

Matière Nylon Plastique