Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019603 | 0,0697 € - 0,0954 € | 12596 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0697 € - 0,0954 € | 32872 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 16800 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 6923 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1086 € - 0,1154 € | 3150 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
|
|
||
| 0,1605 € - 0,1844 € | 1722 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1498 € - 0,1561 € | 2804 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,2097 € | 650 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1056 € | 111501 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1243 € | 24179 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 8933 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,186 € - 0,1939 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | 6973 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer