Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet dotée d'un pneu en nylon naturel et d'un cadre en acier inoxydable.
Référence Essentra :

10276358

Référence du fabricant:

494464

180 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 39,5332 €
36 + 20,3178 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

39,53 €

1 x 39,5332 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Blanc
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Hauteur totale 109.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter