Menu  Rechercher

Rondelles pour presse-étoupe

En stock

Les rondelles pour presse-étoupe peuvent être utilisées avec la gamme de presse-étoupes et d'écrous de blocage d'Essentra. En néoprène, ils sont faciles à installer et servent de joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,0466 € - 0,0516 € 20704 En stock
PG 9
19.5 mm
0,0719 € - 0,0799 € 13815 En stock
PG 21
34.0 mm
0,0953 € - 0,0953 € 668 En stock
PG 48
63.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 44915 En stock
PG 11
24.0 mm
0,1325 € - 0,1478 € 177274 En stock
PG 29
40.5 mm
0,1209 € - 0,1344 € 10600 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
42.0 mm
10381137 0,0172 € - 0,0172 € 38394 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0326 € - 0,0332 € 8109 En stock
PG 7
0,0542 € - 0,0599 € 408 En stock
PG 16
0,0675 € - 0,0751 € 41211 En stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0405 € - 0,045 € 25904 En stock
PG 11
0,048 € - 0,048 € 125 En stock
PG 29
41.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € 9984 En stock
M12 x 1.5
0,0946 € - 0,1051 € 3890 En stock
M32 x 1.5
0,0352 € - 0,0352 € 19798 En stock
1/2" NPT
24.0 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 En stock
PG 36
51.0 mm
0,064 € - 0,0711 € 42000 En stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1072 € - 0,1192 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 75396 En stock
1/2" NPT
27.0 mm
  • sur 3
Joint pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10380963

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
20704 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Diamètre extérieur
    19.5 mm
Joint pour presse-étoupe PG 21 Néoprène Noir

10381007

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
13815 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 21
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 48 Néoprène Noir

10381045

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0953 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 48
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 11 Néoprène Noir

10380970

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
44915 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 11
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 29 Néoprène Noir

10381014

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
177274 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 29
  • Diamètre extérieur
    40.5 mm
Joint pour presse-étoupe M12 x 1.5 Néoprène Noir

10381052

Gamme de prix
0,1344 € - 0,1209 €

Niveaux de stock
10600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Joint pour presse-étoupe M32 x 1.5 Néoprène Noir

10381090

Gamme de prix
0,1116 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
Joint pour presse-étoupe 3/8" NPT Néoprène Noir

10381137

Gamme de prix
0,0172 € - 0,0172 €

Niveaux de stock
38394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    3/8" NPT
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 7 Néoprène Noir

10381175

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
8109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10381212

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe 3/4" NPT Néoprène Noir

10381151

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
41211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    3/4" NPT
  • Diamètre extérieur
    33.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 11 Néoprène Noir

10381199

Gamme de prix
0,045 € - 0,0405 €

Niveaux de stock
25904 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 11
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 29 Néoprène Noir

10381236

Gamme de prix
0,048 € - 0,048 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 29
  • Diamètre extérieur
    41.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe M12 x 1.5 Néoprène Noir

10381274

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
9984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M32 x 1.5 Néoprène Noir

10381311

Gamme de prix
0,1051 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
3890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381359

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
19798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2" NPT
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381021

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
7001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    51.0 mm
Joint pour presse-étoupe M16 x 1.5 Néoprène Noir

10381069

Gamme de prix
0,0711 € - 0,064 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    19.5 mm
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381106

Gamme de prix
0,1192 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
1180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40
  • Diamètre extérieur
    53.0 mm
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381144

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
75396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2" NPT
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm