Menu  Rechercher

Rondelles pour presse-étoupe

En stock

Les rondelles pour presse-étoupe peuvent être utilisées avec la gamme de presse-étoupes et d'écrous de blocage d'Essentra. En néoprène, ils sont faciles à installer et servent de joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,0352 € - 0,0352 € 19798 En stock
1/2" NPT
24.0 mm
0,0405 € - 0,045 € 21267 En stock
M16 x 1.5
0,135 € - 0,1506 € 1657 En stock
M50 x 1.5
0,0368 € - 0,0368 € Demander le délai de livraison ici
1" NPT
38.0 mm
0,0821 € - 0,0821 € 790 En stock
M63 x 1.5
0,0533 € - 0,0533 € 658 En stock
M40
46.0 mm
0,0408 € - 0,0416 € 4472 En stock
PG 9
0,0675 € - 0,0751 € 1472 En stock
PG 21
32.5 mm
0,0542 € - 0,0599 € 43165 En stock
PG 13.5
22.0 mm
0,0326 € - 0,0332 € 8109 En stock
PG 7
0,0644 € - 0,0644 € 3040 En stock
PG 36
51.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 44915 En stock
PG 11
24.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 75396 En stock
1/2" NPT
27.0 mm
0,1605 € - 0,1788 € 1370 En stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 408 En stock
PG 16
0,0675 € - 0,0751 € 3440 En stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,135 € - 0,1506 € 3528 En stock
PG 42
60.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 6122 En stock
M20 x 1.5 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 En stock
PG 36
51.0 mm
  • sur 3
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381359

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
19798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2" NPT
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe M16 x 1.5 Néoprène Noir

10381281

Gamme de prix
0,045 € - 0,0405 €

Niveaux de stock
21267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381335

Gamme de prix
0,1506 € - 0,135 €

Niveaux de stock
1657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe 1" NPT Néoprène Noir

10629185

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1" NPT
  • Diamètre extérieur
    38.0 mm
Joint pour presse-étoupe M63 x 1.5 Néoprène Noir

10381342

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M63 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381328

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
658 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40
  • Diamètre extérieur
    46.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10381182

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
4472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 21 Néoprène Noir

10381229

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 21
  • Diamètre extérieur
    32.5 mm
Joint pour presse-étoupe PG 13.5 Néoprène Noir

10381205

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
43165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 13.5
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 7 Néoprène Noir

10381175

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
8109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381243

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    51.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 11 Néoprène Noir

10380970

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
44915 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 11
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381144

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
75396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2" NPT
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
Joint pour presse-étoupe M63 x 1.5 Néoprène Noir

10381120

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
1370 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M63 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    71.0 mm
Joint pour presse-étoupe M32 x 1.5 Néoprène Noir

10381090

Gamme de prix
0,1116 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10381212

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M25 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381304

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
3440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M25 x 1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    29.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 42 Néoprène Noir

10381250

Gamme de prix
0,1506 € - 0,135 €

Niveaux de stock
3528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 42
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
Joint pour presse-étoupe M20 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381298

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
6122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M20 x 1.5 mm
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381021

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
7001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    51.0 mm