Menu  Rechercher

Rondelles imperdables et sécurité

En stock

La lèvre anti-perte convient au pré-assemblage. Avec des capacités d'étanchéité. Résistante à la corrosion et à de nombreux produits chimiques.

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Compatible Screw Sizes (All) Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
032030000001
0,0353 € - 0,0699 € 43241 En stock
Natural
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
173144000022
0,1072 € - 0,1677 € 482 En stock
Natural
PC
5.5 mm
13.0 mm
5.5 mm
003301100004
0,0425 € - 0,051 € 6671 En stock
Natural
PEHD
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
032120000001
0,3355 € - 1,0805 € 226 En stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
003160000001
0,1342 € - 0,3706 € 6622 En stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
016005000001
0,0776 € - 0,1539 € 10782 En stock
Natural
PA
5.2 mm
10.7 mm
3.0 mm
016004000001
0,0749 € - 0,1485 € En cours de production
Natural
PA
4.2 mm
10.0 mm
2.8 mm
041050000001
0,0364 € - 0,0722 € En cours de production
Natural
PA
5.4 mm
10.1 mm
1.0 mm
031060000001
0,0435 € - 0,0864 € 127715 En stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1348400
0,084 € - 0,1923 € 34846 En stock
Natural
PEHD
2.9 mm
7.0 mm
0.5 mm
1348395
0,1393 € - 0,3189 € 103817 En stock
Natural
PEHD
8.2 mm
20.0 mm
2.0 mm
1348399
0,0835 € - 0,1913 € En cours de production
Natural
PEHD
2.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
003302500004
0,0743 € - 0,0891 € 14200 En stock
Natural
PEHD
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
016002000001
0,0749 € - 0,1485 € 2008 En stock
Natural
PA
2.1 mm
5.0 mm
7.0 mm
032040000001
0,0413 € - 0,0821 € 13251 En stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
173122500022
0,0773 € - 0,1267 € 8461 En stock
Natural
PC
2.8 mm
8.0 mm
2.8 mm
031050000001
0,0427 € - 0,0846 € 18700 En stock
Natural
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
173124000022
0,0829 € - 0,1329 € 588 En stock
Natural
PC
3.7 mm
10.0 mm
0.8 mm
173142500022
0,0923 € - 0,1503 € 1600 En stock
Natural
PC
4.6 mm
12.0 mm
4.6 mm
031080000001
0,054 € - 0,1495 € 42072 En stock
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
  • sur 10
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
43241 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PC Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 5.5 mm | 0.217 in; 13.0 mm | 0.512 in; Épaisseur 5.5 mm | 0.217 in; Tailles de vis compatible M5;

173144000022

Gamme de prix
0,1677 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 3.2 mm | 0.126 in; 8.0 mm | 0.315 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M3

003301100004

Gamme de prix
0,051 € - 0,0425 €

Niveaux de stock
6671 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PA Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 13.0 mm | 0.512 in; 40.0 mm | 1.575 in; Épaisseur 3.0 mm | 0.118 in; Tailles de vis compatible M12;

032120000001

Gamme de prix
1,0805 € - 0,3355 €

Niveaux de stock
226 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PA Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; Épaisseur 3.0 mm | 0.118 in; Tailles de vis compatible M16

003160000001

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1342 €

Niveaux de stock
6622 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016005000001

Gamme de prix
0,1539 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
10782 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PA Rondelle imperdable - 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; Épaisseur 2.8 mm | 0.11 in; Tailles de vis compatible M4

016004000001

Gamme de prix
0,1485 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PA Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 5.4 mm | 0.213 in; 10.1 mm | 0.398 in; Épaisseur 1.0 mm | 0.039 in; Tailles de vis compatible M5;

041050000001

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

031060000001

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
127715 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 2.9 mm | 0.114 in; 7.0 mm | 0.276 in; Épaisseur 0.5 mm | 0.02 in; Tailles de vis compatible M3.5

1348400

Gamme de prix
0,1923 € - 0,084 €

Niveaux de stock
34846 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 8.2 mm | 0.323 in; 20.0 mm | 0.787 in; Épaisseur 2.0 mm | 0.079 in; Tailles de vis compatible M10

1348395

Gamme de prix
0,3189 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
103817 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 2.5 mm | 0.098 in; 10.0 mm | 0.394 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M3

1348399

Gamme de prix
0,1913 € - 0,0835 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 8.4 mm | 0.331 in; 18.0 mm | 0.709 in; Épaisseur 1.5 mm | 0.059 in; Tailles de vis compatible M8

003302500004

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
14200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PA Rondelle imperdable - 2.1 mm | 0.083 in; 5.0 mm | 0.197 in; Épaisseur 7.0 mm | 0.276 in; Tailles de vis compatible M2

016002000001

Gamme de prix
0,1485 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
2008 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle imperdable 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0413 €

Niveaux de stock
13251 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PC Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 2.8 mm | 0.11 in; 8.0 mm | 0.315 in; Épaisseur 2.8 mm | 0.11 in; Tailles de vis compatible M2.5;

173122500022

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0773 €

Niveaux de stock
8461 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle imperdable 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
18700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PC Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 3.7 mm | 0.146 in; 10.0 mm | 0.394 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M3.5;

173124000022

Gamme de prix
0,1329 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
588 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Naturels PC Rondelle imperdable - Diamètre intérieur 4.6 mm | 0.181 in; 12.0 mm | 0.472 in; Épaisseur 4.6 mm | 0.181 in; Tailles de vis compatible M4;

173142500022

Gamme de prix
0,1503 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.6 mm
  • Épaisseur
    4.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle imperdable 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001

Gamme de prix
0,1495 € - 0,054 €

Niveaux de stock
42072 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond