Rondelle d'étanchéité et sécurité

En stock

La lèvre anti-perte convient au pré-assemblage. Avec des capacités d'étanchéité. Résistante à la corrosion et à de nombreux produits chimiques.

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
Renseignements sur le stock des produits
Aperçu rapide Code article Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Tailles de vis compatible (toutes) Diamètre extérieur Épaisseur
003030000001
0,0212 € - 0,0212 € 500 En stock
Naturel
Nylon
3.2 mm
M3
7.0 mm
1.4 mm
033060000001
0,1636 € - 0,2987 € 1300 En stock
Naturel
Nylon
6.4 mm
M3
30.0 mm
3.0 mm
1040070900VR
0,025 € - 0,0293 € 633 En stock
Naturel
PEHD
4.3 mm
M4
10.0 mm
0.8 mm
1040110900VR
0,0591 € - 0,0692 € En cours de production
Naturel
PEHD
10.5 mm
M10
22.0 mm
2.0 mm
1040160900VR
0,0069 € - 0,0069 € 32 En stock
Naturel
PEHD
2.5 mm
M3
9.0 mm
0.8 mm
1040250900VR
0,0441 € - 0,0516 € En cours de production
Naturel
PEHD
5.2 mm
M6
15.0 mm
1.6 mm
1040290900VR
0,0636 € - 0,0746 € 400787 En stock
Naturel
PEHD
8.2 mm
M10
24.0 mm
2.0 mm
003040800001
0,0831 € - 0,1161 € En cours de production
Naturel
Nylon
4.0 mm
M3
6.0 mm
1.5 mm
041080000001
0,0512 € - 0,0714 € 25805 En stock
Naturel
Nylon
8.4 mm
M4
15.0 mm
1.5 mm
003050000001
0,0241 € - 0,0241 € 13115 En stock
Naturel
Nylon
5.3 mm
M5
11.5 mm
1.4 mm
041030000001
0,0224 € - 0,0224 € 70000 En stock
Naturel
Nylon
3.2 mm
M4
6.0 mm
1.0 mm
1040050900VR
0,0357 € - 0,0418 € En cours de production
Naturel
PEHD
3.3 mm
M3.5
8.0 mm
0.5 mm
1040090900VR
0,0432 € - 0,0505 € 59 En stock
Naturel
PEHD
6.4 mm
M6
14.0 mm
1.2 mm
1040130900VR
0,2449 € - 0,2871 € 55 En stock
Naturel
PEHD
13.6 mm
M16
32.0 mm
3.0 mm
1040190900VR
0,0402 € - 0,047 € 95 En stock
Naturel
PEHD
2.9 mm
M3.5
7.0 mm
0.5 mm
1040270900VR
0,0378 € - 0,0442 € 5896 En stock
Naturel
PEHD
5.2 mm
M6
17.0 mm
1.6 mm
1040320900VR
0,0585 € - 0,0687 € 233 En stock
Naturel
PEHD
4.2 mm
M5
20.0 mm
1.0 mm
497516
0,0421 € - 0,0493 € 75000 En stock
Naturel
PEHD
4.3 mm
M4
9.0 mm
0.8 mm
003250400001
0,285 € - 0,4634 € 4450 En stock
Naturel
Nylon
25.2 mm
M3
1.7 mm
1.7 mm
015005000503
0,0276 € - 0,0276 € 9395 En stock
Rouge
PEBD
5.3 mm
M5
11.0 mm
1.3 mm
015103000203
0,0253 € - 0,0253 € 24900 En stock
Gris
PEBD
3.2 mm
M3
5.5 mm
2.1 mm
015108000203
0,0451 € - 0,0629 € 572850 En stock
Gris
PEBD
8.4 mm
M7
13.0 mm
2.7 mm
015205008703
0,0263 € - 0,0263 € 37346 En stock
Bleu
PEBD
5.3 mm
M5
10.0 mm
1.0 mm
016002500001
0,0636 € - 0,0636 € En cours de production
Naturel
Nylon
2.6 mm
M2.5
6.0 mm
2.2 mm
016110000001
0,1129 € - 0,1467 € 500 En stock
Naturel
Nylon
10.2 mm
M10
16.0 mm
4.2 mm
  • sur 9
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Épaisseur 1.4 mm | 0.055 in; Tailles de vis compatible M3

003030000001

Gamme de prix
0,0212 € - 0,0212 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 6.4 mm | 0.252 in; 30.0 mm | 1.181 in; Épaisseur 3.0 mm | 0.118 in; Tailles de vis compatible M3

033060000001

Gamme de prix
0,2987 € - 0,1636 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M4

1040070900VR

Gamme de prix
0,0293 € - 0,025 €

Niveaux de stock
633 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 10.5 mm | 0.413 in; 22.0 mm | 0.866 in; Épaisseur 2.0 mm | 0.079 in; Tailles de vis compatible M10

1040110900VR

Gamme de prix
0,0692 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 2.5 mm | 0.098 in; 9.0 mm | 0.354 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M3

1040160900VR

Gamme de prix
0,0069 € - 0,0069 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    2.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 5.2 mm | 0.205 in; 15.0 mm | 0.591 in; Épaisseur 1.6 mm | 0.063 in; Tailles de vis compatible M6

1040250900VR

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Épaisseur 2.0 mm | 0.079 in; Tailles de vis compatible M10

1040290900VR

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
400787 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 4.0 mm | 0.157 in; 6.0 mm | 0.236 in; Épaisseur 1.5 mm | 0.059 in; Tailles de vis compatible M3

003040800001

Gamme de prix
0,1161 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; Épaisseur 1.5 mm | 0.059 in; Tailles de vis compatible M4

041080000001

Gamme de prix
0,0714 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
25805 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 5.3 mm | 0.209 in; 11.5 mm | 0.453 in; Épaisseur 1.4 mm | 0.055 in; Tailles de vis compatible M5

003050000001

Gamme de prix
0,0241 € - 0,0241 €

Niveaux de stock
13115 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; Épaisseur 1.0 mm | 0.039 in; Tailles de vis compatible M4

041030000001

Gamme de prix
0,0224 € - 0,0224 €

Niveaux de stock
70000 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 3.3 mm | 0.13 in; 8.0 mm | 0.315 in; Épaisseur 0.5 mm | 0.02 in; Tailles de vis compatible M3.5

1040050900VR

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3.5
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Épaisseur 1.2 mm | 0.047 in; Tailles de vis compatible M6

1040090900VR

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0432 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Épaisseur 3.0 mm | 0.118 in; Tailles de vis compatible M16

1040130900VR

Gamme de prix
0,2871 € - 0,2449 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M16
  • Diamètre intérieur
    13.6 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 2.9 mm | 0.114 in; 7.0 mm | 0.276 in; Épaisseur 0.5 mm | 0.02 in; Tailles de vis compatible M3.5

1040190900VR

Gamme de prix
0,047 € - 0,0402 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3.5
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 5.2 mm | 0.205 in; 17.0 mm | 0.669 in; Épaisseur 1.6 mm | 0.063 in; Tailles de vis compatible M6

1040270900VR

Gamme de prix
0,0442 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
5896 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 4.2 mm | 0.165 in; 20.0 mm | 0.787 in; Épaisseur 1.0 mm | 0.039 in; Tailles de vis compatible M5

1040320900VR

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel PEHD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M4

497516

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
75000 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 25.2 mm | 0.992 in; 1.7 mm | 0.067 in; Épaisseur 1.7 mm | 0.067 in; Tailles de vis compatible M3

003250400001

Gamme de prix
0,4634 € - 0,285 €

Niveaux de stock
4450 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    25.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Diamètre extérieur
    1.7 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Rouge PEBD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 5.3 mm | 0.209 in; 11.0 mm | 0.433 in; Épaisseur 1.3 mm | 0.051 in; Tailles de vis compatible M5

015005000503

Gamme de prix
0,0276 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
9395 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Diamètre extérieur
    11.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Gris PEBD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 3.2 mm | 0.126 in; 5.5 mm | 0.217 in; Épaisseur 2.1 mm | 0.083 in; Tailles de vis compatible M3

015103000203

Gamme de prix
0,0253 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
24900 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Gris PEBD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; Épaisseur 2.7 mm | 0.106 in; Tailles de vis compatible M7

015108000203

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
572850 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M7
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Bleu PEBD Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; Épaisseur 1.0 mm | 0.039 in; Tailles de vis compatible M5

015205008703

Gamme de prix
0,0263 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
37346 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 2.6 mm | 0.102 in; 6.0 mm | 0.236 in; Épaisseur 2.2 mm | 0.087 in; Tailles de vis compatible M2.5

016002500001

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M2.5
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
Naturel Nylon Rondelle imperdable Rondelle imperdable - 10.2 mm | 0.402 in; 16.0 mm | 0.63 in; Épaisseur 4.2 mm | 0.165 in; Tailles de vis compatible M10

016110000001

Gamme de prix
0,1467 € - 0,1129 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable

Fréquemment acheté

Rondelle de finition
Rondelle de finition
Rondelle de finition
Rondelles épaulées
Rondelles épaulées
Rondelles épaulées
Rondelle de blocage avec ergot
Rondelle de blocage avec ergot
Rondelle de blocage avec ergot
Rondelles plates - Plastique
Rondelles plates - Plastique
Rondelles plates - Plastique
Rondelles plates - Caoutchouc
Rondelles plates - Caoutchouc
Rondelles plates - Caoutchouc
Rondelles cavalier - Nylon
Rondelles cavalier - Nylon
Rondelles cavalier - Nylon
Rondelles de blocage rapide - Nylon
Rondelles de blocage rapide - Nylon
Rondelles de blocage rapide - Nylon
Rondelles plates - Métal
Rondelles plates - Métal
Rondelles plates - Métal
Rondelles de blocage dentées - Externes
Rondelles de blocage dentées - Externes
Rondelles de blocage dentées - Externes
Coussinets de palier - Coussinet pour plaque à épaulement
Coussinets de palier - Coussinet pour plaque à épaulement
Coussinets de palier - Coussinet pour plaque à épaulement

Fréquemment acheté

Passe-fils ouverts standard
Passe-fils ouverts standard
Passe-fils ouverts standard
Entretoises – Hexagonale, sans gorge
Entretoises – Hexagonale, sans gorge
Entretoises – Hexagonale, sans gorge
Colonnettes
Colonnettes
Colonnettes
Entretoises PA cylindriques lisses
Entretoises PA cylindriques lisses
Entretoises PA cylindriques lisses
Rondelles plates - Plastique
Rondelles plates - Plastique
Rondelles plates - Plastique
Rondelles épaulées
Rondelles épaulées
Rondelles épaulées
Embouts à lamelles ronds
Embouts à lamelles ronds
Embouts à lamelles ronds
Inserts et patins de forme carrée
Inserts et patins de forme carrée
Inserts et patins de forme carrée
Bouchon à pression
Bouchon à pression
Bouchon à pression
Paliers épaulés
Paliers épaulés
Paliers épaulés

Facettes du produit

Gamme de produits Écrous et rondelles

Ensemble de produits Rondelles

Type Rondelles d'étanchéité et sécurité

Matière Nylon Plastique Polyamide

Installation Non fileté

Forme Rond

Standard DIN