PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible. Voici les produits que nous vous recommandons :
Load Spreading Rivets provide a fast, economical and permanent fastening solution. They are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a firm and snug fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 7.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.276 in |
Compatible Hole Diameter | 5.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.201 in |
Head Diameter | 9.5 mm |
Head Diameter | 0.374 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Rivet Type | Spreading |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer