Menu  Rechercher

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet

En stock

Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).

L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.

  • Installation simple et rapide
  • Les couleurs incluent : naturel, noir, blanc et transparent.


Séries: SR1990

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Hauteur de tige du clip mâle Épaisseur maximale des panneaux compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Longueur de tige de la rondelle femelle Ajouter au panier
0,0999 € - 0,1234 € 28546 En stock
Naturel
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,0475 € - 0,0475 € 978 En stock
Noir
PEBD
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
0,131 € - 0,1633 € 2610 En stock
Transparent
PEBD ; PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1216 € - 0,152 € 4872 En stock
Transparent
PEBD ; PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1368 € - 0,1368 € 17314 En stock
Transparent
PEBD ; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1422 € - 0,1774 € 8380 En stock
Transparent
PEBD ; PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,221 € - 0,221 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1492 € - 0,1492 € 996 En stock
Transparent
PEBD ; PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,1294 € - 0,1605 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PEBD ; PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,152 € - 0,19 € 1402 En stock
Transparent
PEBD ; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1389 € - 0,1731 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PEBD ; PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 2000 En stock
Naturel
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,0817 € - 0,1009 € 26817 En stock
Naturel
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,2069 € - 0,2069 € 3000 En stock
Noir
PEBD
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,221 € - 0,221 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1788 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1943 € - 0,2449 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1788 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2069 € - 0,259 € 104 En stock
Noir
PEBD
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2309 € - 0,2703 € 49687 En stock
Blanc
PEBD
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • sur 2
Clip d’assemblage 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10365168

Gamme de prix
0,1234 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
28546 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    2.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    58.7 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    3.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 55.6 mm
Clip d’assemblage 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm PEBD Noir

10366875

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0475 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    2.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    22.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 10.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 18.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309438

Gamme de prix
0,1633 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2610 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 18.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309544

Gamme de prix
0,152 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
4872 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 10.0 mm
Rivet enclipsable 10.0 mm (Ø) 8.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309407

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
17314 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    15.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 40.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309599

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
8380 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    44.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 40.0 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 22.0 mm 0.787 in PEBD Blanc

10309582

Gamme de prix
0,221 € - 0,221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    28 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 22.0 mm
Rivet enclipsable 5.0 mm (Ø) 16.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309469

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    22.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    1.0 - 5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 22.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309568

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    28.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 22.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 46.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309513

Gamme de prix
0,19 € - 0,152 €

Niveaux de stock
1402 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    44.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 46.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 30.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Transparent

10309490

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    28.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 30.0 mm
Clip d’assemblage 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10365151

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    1.9 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    12.7 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 9.5 mm
Clip d’assemblage 1.8 mm 7.4 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10365144

Gamme de prix
0,1009 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
26817 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    1.9 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    9.5 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.8 - 7.4 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 10.0 mm 0.787 in PEBD Noir

10106822

Gamme de prix
0,2069 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Hauteur de tête de la rondelle femelle
    3 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 22.0 mm 0.787 in PEBD Noir

10309575

Gamme de prix
0,221 € - 0,221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    28 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 22.0 mm
Clip d’assemblage 12.0 mm 18.0 mm 0.787 in PEBD Noir

10309445

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 18.0 mm
Clip d’assemblage 20.0 mm 40.0 mm 0.787 in PEBD Noir

10309605

Gamme de prix
0,2449 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    44 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 40.0 mm
Clip d’assemblage 12.0 mm 18.0 mm 0.787 in PEBD Blanc

10309452

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 18.0 mm
Clip d’assemblage 12.0 mm 46.0 mm 0.787 in PEBD Noir

10309520

Gamme de prix
0,259 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    44 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 46.0 mm
Clip d’assemblage 3.0 mm 5.0 mm PEBD Blanc

10382400

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
49687 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    3.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 5.0 mm