Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.
Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Séries: SR1970
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0727 € - 0,0898 € | 806 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | 995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 2899 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2011 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 459 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | 27479 En stock |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 1017 En stock |
|
Naturel
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1422 € | 6925 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 2996 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 2825 En stock |
|
Naturel
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 3543 En stock |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 1796 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2062 En stock |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer