Menu  Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
368,7353 € - 491,642 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3600.0
273,3773 € - 364,5034 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2640.0
309,134 € - 412,1804 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3000.0
332,9684 € - 443,9579 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3240.0
285,2894 € - 380,3886 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2760.0
23,1618 € - 30,8858 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
240.0
338,9092 € - 451,8826 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3300.0
267,4365 € - 356,5786 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2580.0
321,0563 € - 428,0727 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3120.0
404,4818 € - 539,3118 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3960.0
315,1053 € - 420,1408 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3060.0
303,183 € - 404,2485 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2940.0
374,6761 € - 499,5667 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3660.0
279,3486 € - 372,4638 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2700.0
291,2709 € - 388,3633 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
2820.0
398,5105 € - 531,3443 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3900.0
344,8907 € - 459,8573 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3360.0
37,2036 € - 49,61 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
480.0
58,5109 € - 78,0136 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
780.0
97,9768 € - 130,6409 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1260.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3600.0 Aluminium

20171186

Gamme de prix
491,642 € - 368,7353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3600.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2640.0 Aluminium

20171025

Gamme de prix
364,5034 € - 273,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3000.0 Aluminium

20171087

Gamme de prix
412,1804 € - 309,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3240.0 Aluminium

20171124

Gamme de prix
443,9579 € - 332,9684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3240.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2760.0 Aluminium

20171049

Gamme de prix
380,3886 € - 285,2894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 15.0 240.0 Aluminium

20171278

Gamme de prix
30,8858 € - 23,1618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3300.0 Aluminium

20171131

Gamme de prix
451,8826 € - 338,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2580.0 Aluminium

20171018

Gamme de prix
356,5786 € - 267,4365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3120.0 Aluminium

20171100

Gamme de prix
428,0727 € - 321,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3120.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3960.0 Aluminium

20171247

Gamme de prix
539,3118 € - 404,4818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3960.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3060.0 Aluminium

20171094

Gamme de prix
420,1408 € - 315,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3060.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2940.0 Aluminium

20171070

Gamme de prix
404,2485 € - 303,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3660.0 Aluminium

20171193

Gamme de prix
499,5667 € - 374,6761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3660.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2700.0 Aluminium

20171032

Gamme de prix
372,4638 € - 279,3486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2700.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 2820.0 Aluminium

20171056

Gamme de prix
388,3633 € - 291,2709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3900.0 Aluminium

20171230

Gamme de prix
531,3443 € - 398,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3900.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3360.0 Aluminium

20171148

Gamme de prix
459,8573 € - 344,8907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 480.0 Aluminium

20169381

Gamme de prix
49,61 € - 37,2036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 780.0 Aluminium

20169435

Gamme de prix
78,0136 € - 58,5109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    780.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1260.0 Aluminium

20169510

Gamme de prix
130,6409 € - 97,9768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0