Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du rail | Type de rail | w1 | h1 | l3 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,7468 € - 283,658 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2400.0
|
||
| 99,7702 € - 133,0304 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 104,8041 € - 139,7354 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 33,5658 € - 44,7595 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
360.0
|
||
| 68,9863 € - 91,9871 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
780.0
|
||
| 58,9083 € - 78,5486 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
660.0
|
||
| 84,2611 € - 112,3518 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
Fixation arrière
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
960.0
|
||
| 139,0527 € - 185,408 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1260.0
|
||
| 145,2278 € - 193,6395 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 163,8144 € - 218,4195 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 207,1321 € - 276,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1920.0
|
||
| 52,8453 € - 70,4597 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
480.0
|
||
| 83,935 € - 111,9167 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
780.0
|
||
| 102,6744 € - 136,9036 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
960.0
|
||
| 176,1952 € - 234,9253 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 213,3072 € - 284,4141 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 132,847 € - 177,1337 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1200.0
|
||
| 188,5761 € - 251,4311 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 114,291 € - 152,3894 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
Fixation arrière
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 193,8036 € - 258,40 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1860.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer