Menu  Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
222,8756 € - 297,1607 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3000.0
28,7256 € - 38,297 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
360.0
32,9646 € - 43,9535 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
420.0
45,8142 € - 61,087 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
600.0
54,2719 € - 72,3571 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
720.0
62,9028 € - 83,8769 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
840.0
58,5109 € - 78,0136 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
780.0
97,9768 € - 130,6409 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1260.0
19,9622 € - 26,6203 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
240.0
67,1419 € - 89,5262 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
900.0
14,5105 € - 19,3518 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
180.0
50,0634 € - 66,7506 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
660.0
24,2114 € - 32,2839 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
300.0
37,2036 € - 49,61 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
480.0
280,4186 € - 373,8904 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
3000.0
234,0133 € - 312,0116 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
2160.0
244,0606 € - 325,4074 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3300.0
273,6932 € - 364,9242 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3720.0
252,5082 € - 336,6776 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3420.0
116,7774 € - 155,6991 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
1200.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3000.0 Aluminium

20169312

Gamme de prix
297,1607 € - 222,8756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 360.0 Aluminium

20169367

Gamme de prix
38,297 € - 28,7256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 420.0 Aluminium

20169374

Gamme de prix
43,9535 € - 32,9646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 600.0 Aluminium

20169404

Gamme de prix
61,087 € - 45,8142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 720.0 Aluminium

20169428

Gamme de prix
72,3571 € - 54,2719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 840.0 Aluminium

20169442

Gamme de prix
83,8769 € - 62,9028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    840.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 780.0 Aluminium

20169435

Gamme de prix
78,0136 € - 58,5109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    780.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1260.0 Aluminium

20169510

Gamme de prix
130,6409 € - 97,9768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 240.0 Aluminium

20169343

Gamme de prix
26,6203 € - 19,9622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 900.0 Aluminium

20169459

Gamme de prix
89,5262 € - 67,1419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 180.0 Aluminium

20169336

Gamme de prix
19,3518 € - 14,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 660.0 Aluminium

20169411

Gamme de prix
66,7506 € - 50,0634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 300.0 Aluminium

20169350

Gamme de prix
32,2839 € - 24,2114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 480.0 Aluminium

20169381

Gamme de prix
49,61 € - 37,2036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 3000.0 Aluminium

20169329

Gamme de prix
373,8904 € - 280,4186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 2160.0 Aluminium

20172237

Gamme de prix
312,0116 € - 234,0133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3300.0 Aluminium

20169848

Gamme de prix
325,4074 € - 244,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3720.0 Aluminium

20169916

Gamme de prix
364,9242 € - 273,6932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3420.0 Aluminium

20169862

Gamme de prix
336,6776 € - 252,5082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 1200.0 Aluminium

20170141

Gamme de prix
155,6991 € - 116,7774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1200.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3