Menu  Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
54,0824 € - 113,5731 € 29 En stock
1.5 mm
692 mm
169,5128 € - 355,9769 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
122,8929 € - 258,0751 € 20 En stock
1.5 mm
857.2 mm
48,0561 € - 100,9178 € 27 En stock
1.5 mm
615.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
320 mm
193,0973 € - 405,5044 € 10 En stock
1.5 mm
1333 mm
113,6844 € - 275,4615 € 26 En stock
1.5 mm
910 mm
0,4702 € - 1,4015 € 950 En stock
1.5 mm
40.0 mm
1,3052 € - 2,4335 € 100 En stock
1.5 mm
78.0 mm
2,7034 € - 7,5991 € 340 En stock
1.5 mm
138.0 mm
3,5341 € - 8,3975 € 901 En stock
1.5 mm
158.0 mm
0,2435 € - 1,1502 € 19800 En stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
1,4502 € - 4,0804 € 1900 En stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
7,8145 € - 19,5448 € 107 En stock
1.5 mm
26.8 mm
0,8757 € - 2,5724 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
0,5252 € - 1,9751 € 14950 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
3,9424 € - 9,8759 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 4"
1.5 mm
0,7364 € - 2,0727 € 250 En stock
1.5 mm
68.0 mm
2,9568 € - 6,7712 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
122.0 mm
6,1953 € - 12,6553 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
212.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif DIN 600 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
113,5731 € - 54,0824 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
355,9769 € - 169,5128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 30" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
258,0751 € - 122,8929 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 500 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256237

Gamme de prix
100,9178 € - 48,0561 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides DIN 250 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
41,0708 € - 19,5575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1333 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306673

Gamme de prix
405,5044 € - 193,0973 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 800 1.5 mm Caoutchouc Noir

10247181

Gamme de prix
275,4615 € - 113,6844 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 10 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4015 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 32 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266526

Gamme de prix
2,4335 € - 1,3052 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 80 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
7,5991 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 100 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266571

Gamme de prix
8,3975 € - 3,5341 €

Niveaux de stock
901 En stock
Caractéristiques
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266632

Gamme de prix
1,1502 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
19800 En stock
Caractéristiques
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
4,0804 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 200 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266601

Gamme de prix
19,5448 € - 7,8145 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
2,5724 € - 0,8757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1-1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
1,9751 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
14950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
9,8759 € - 3,9424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 25 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,0727 € - 0,7364 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 65 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266557

Gamme de prix
6,7712 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 150 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
12,6553 € - 6,1953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790